(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーベルトサンダー ATHUNDER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーベルトサンダー ATHUNDER

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,256円
税込単価
7,982円

DIYから簡単な工場内作業までご利用いただけます。コスト重視ならお勧めのベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    10
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    330
  • 全長(mm):
    290
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 無負荷回転数(rpm):
    16000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.127
  • 排気:
    後方
  • ホース継手サイズ:
    1/4 
  • 質量(g):
    820
  • 付属品:
    研磨ベルト、カプラ

(i)ご注意

  • 付属の研磨ベルト、カプラの個別販売は行っていません。

型番

ATHUNDER 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番排気ホース継手全長
(mm)
付属品ベルト寸法
幅×長さ
(mm)
使用空気圧力
(MPa)
無負荷回転数
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
質量
(g)
ATHUNDER後方1/4290研磨ベルト×1
カプラ×1
10×3300.6316,0000.127820
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATHUNDER

1個

7,256( 7,982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DIYから簡単な工場内作業までご利用いただけます。
コスト重視ならお勧めのベルトサンダーです。

(i)ご注意

  • 付属の研磨ベルト、カプラの個別販売は行っていません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー ATHUNDERの型番ATHUNDERのページです。
型番ATHUNDERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーベルトサンダー ATHUNDER

エアーベルトサンダー ATHUNDER

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

    SP ベルトサンダー20mm×520mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

      SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

        空研 エアベルトサンダー KBS-12

        空研 エアベルトサンダー KBS-12

          (メリー印)ミニベルター

          (メリー印)ミニベルター

            マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

            マイン ローラーミニコ変速タイプ(電動式)

              ベルトサンダー“ピボットサンダー”

              ベルトサンダー“ピボットサンダー”

                14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

                14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)

                  ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                  ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                      ミニコベルトサンダー2号

                      ミニコベルトサンダー2号

                        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                          ベルトサンダー

                          ベルトサンダー

                            メーカー ミスミ エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 室本鉄工 オフィスマイン オフィスマイン エスコ アクセル 信濃機販 オフィスマイン MRA コンパクトツール
                            通常価格 7,256円 25,753円 22,283円 36,578円 41,650円 69,028円 111,985円 24,150円 31,334円 29,894円 59,207円 52,006円 36,488円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 10 - - - 20 - - - 20 - 50 6/13 -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 330 - - - 520 - - - 520 - 235 610 -
                            全長(mm) 290 - - 287 290 - 410 - 345 - 220 400 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 - - 0.6 0.5~0.6 - - - 0.45~0.65 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6

                            エアーベルトサンダー ATHUNDERのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            溶接作業時の端部隙間などの切削
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/27
                            非常に安い価格での提供でありますが、今のところ普通に切削できているようです。
                            ただし作りは正直かなり荒いです。
                            先端部が入る穴の溝の切ってある真鍮ブッシュですが、溝の位置がかなりねじれて圧入されており先端部がねじれるので修整しました。
                            また、安価にするためかベルトの交換の方法等の記載がなく、このタイプのを使うのが始めての作業者であったため、ほぼ同じものを販売している某通販サイトから取説をDLし渡しました。
                            また、各部品(または先端部Assyなど)の提供があるとありがたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕上用に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/09
                            ステンレス部品の仕上げ加工用に使用しています。今まで使っていた物が壊れたので、価格、サイズも含めて似たような商品の中から、この商品を選びました。以前使っていた物と違和感なく使え、仕上げ加工ができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            SS SUS のフライス加工のバリ取り
                            板金加工でディスクサンダーでは届かないところに
                            3年以上問題なく使っている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/15
                            ベルトの交換に少しコツが要りましたが悩むことなく簡単にできました。
                            先端での作業もあまりブレずにできました。価格的にも満足な商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホイールリムの修正に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/13
                            アルミホイールのリムにバリが出来ていたのでこちらの商品で研磨修正しました。
                            音はそれなりにありますがパワーもありベルトもズレることなく作業できました。
                            あとは耐久性ですが、ツールオイルをこまめに入れることで長く使っていきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q オイルの粘度指定はありますか?
                            A
                            ISO VG 32をお使いください。

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました