(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクスカリバ―MT3200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクスカリバ―MT3200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,794円
税込単価
37,173円

切削・研削加工で使用頂ける優れた防錆性・耐腐食性を有した高性能の加工液です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 詳細タイプ:
    ケミカル
  • 適用被削材:
    銅・銅合金、アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼、ステンレス鋼、チタニウム
  • 初期打ち込み倍率:
    1:20(5%)
  • 用途:
    水溶性金属加工液
  • 引火点(℃):
    なし
  • 危険物種別:
    非該当
  • 色:
    薄黄色透明
  • 特長1:
    優れた防錆性・耐腐食性を有します。
  • 特長2:
    炭化水素、ホウ素、塩素、硫黄を含みません。
  • 特長3:
    耐微生物性に優れ、バクテリアの繁殖を防ぎます。
  • 特長4:
    高圧下での加工においても泡の発生を最小限にとどめます。
  • 有効期間:
    6ヶ月
  • 重量(g):
    20175
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

製品仕様

型番種類性質用途危険物種別有効期間重量内容量
MT-3200液状水溶性水溶性金属加工液非該当琥珀色6ヶ月20175g1缶(20L)
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-3200

1缶(20L)

1個

33,794( 37,173円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削・研削加工で使用頂ける優れた防錆性・耐腐食性を有した高性能の加工液です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクスカリバ―MT3200の型番MT-3200のページです。
型番MT-3200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクスカリバ―MT3200

エクスカリバ―MT3200

    1.0L 切削オイル

    1.0L 切削オイル

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

        水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

        水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

          水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

          水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

            エクスカリバ― クーラントフレッシュ

            エクスカリバ― クーラントフレッシュ

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

                不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

                不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

                  水溶性研削液 GRV-10808  18L

                  水溶性研削液 GRV-10808 18L

                    水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                    水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                      420ml タッピングスプレー

                      420ml タッピングスプレー

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                          水溶性研削液 GRV-10908  18L

                          水溶性研削液 GRV-10908 18L

                            メーカー ミスミ エスコ ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ミスミ ユシロ化学 ユシロ化学 コスモステクノ・コーポレーション ミスミ エスコ トラスコ中山 コスモステクノ・コーポレーション
                            通常価格 33,794円 1,900円 20,790円 20,790円 24,000円 11,371円 16,081円 16,081円 14,860円 21,989円 1,210円 7,376円 12,080円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目   8日目   8日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 スプレー スプレー 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 - 難切削 水溶性
                            詳細タイプ ケミカル - - - - - - - - - - - -
                            適用被削材 銅・銅合金、アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼、ステンレス鋼、チタニウム - - - - - - - - - - - -
                            初期打ち込み倍率 1:20(5%) - - - - - - - - 1:20(5%) - - -

                            エクスカリバ―MT3200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました