(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントシステム洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30-4L
クーラントシステム洗浄剤 クーラントシステムセンジョウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,961円
税込単価
9,857円

集中クーラントシステム、クーラントの配管、補充液のタンク、工作機械および加工部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし/クーラントタンク洗浄
  • 色:
    ピンク
  • 特長1:
    バイオフィルム、切粉、脱落砥粒、ケン化物などを洗浄・除去することにより、クーラントの耐腐敗性が改善します。
  • 特長2:
    防錆剤を配合している為、工作機械及び金属加工部品を錆から守ります。
  • 特長3:
    工場の洗浄剤としてもご使用頂けます。濃度1%(1:100)~4%(1:25)でご使用ください。
  • 使用方法1:
    洗浄剤として使用する場合は使用済みのクーラントを抜き取った後、2%のエクスカリバークリーン30(1:50)をシステム全体が触れるまで張り込み、少なくとも2~4時間循環させて下さい。錆の発生はありません。
  • 使用方法2:
    使用済みのクーラントに混ぜて使用する場合は2%(1:50)の割合でエクスカリバークリーン30を添加し、4時間以上循環させて下さい。
  • 引火点(℃):
    なし

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20L<30-20L>は、4Lでのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

製品仕様

型番種類特性有機則PRTR消防法分類
30-4L液体強力非該当該当非該当
30-20L液体強力非該当該当非該当
外形図を表示

30-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30-4L

1缶(4L)

1個

8,961( 9,857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

集中クーラントシステム、クーラントの配管、補充液のタンク、工作機械および加工部品の洗浄に適しています。
【特長】
・バイオフィルム、切粉、脱落砥粒、ケン化物などを洗浄・除去することにより、クーラントの耐腐敗性が改善します。
・防錆剤を配合している為、工作機械及び金属加工部品を錆から守ります。
・工場の洗浄剤としてもご使用頂けます。濃度1%(1:100)~4%(1:25)でご使用ください。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20L<30-20L>は、4Lでのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クーラントシステム洗浄剤の型番30-4Lのページです。
型番30-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントシステム洗浄剤

クーラントシステム洗浄剤

    グリラー鉱油用

    グリラー鉱油用

      パワークリーン 4L・18L

      パワークリーン 4L・18L

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

          オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

            メタルクリーン

            メタルクリーン

              炭化水素系洗浄剤

              炭化水素系洗浄剤

                食品機械用強力洗浄スプレー

                食品機械用強力洗浄スプレー

                  バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                  バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                    エンジンチューンアップ NX56

                    エンジンチューンアップ NX56

                      スーパークリーン 420ml

                      スーパークリーン 420ml

                        フォーミングエンジンクリーン NX65

                        フォーミングエンジンクリーン NX65

                          オーバーホールクリーナー Z-294

                          オーバーホールクリーナー Z-294

                            メーカー ミスミ 横浜油脂工業 鈴木油脂工業 日本メカケミカル タセト オーデック ミスミ ITW アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ホーザン
                            通常価格 8,961円 18,696円 3,465円 6,000円 1,441円 9,593円 9,824円 1,740円 19,360円 960円 893円 750円 1,650円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   4日目   7日目~   2日目   1日目   2日目   1日目~  
                            種類 液体 液体 液体 液体 スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 強力 - 強力 / 速乾 強力 速乾 - - - - - - 中速乾
                            有機則 非該当 非該当 - 非該当 - - 非該当 - - 該当 - 該当 非該当
                            PRTR 該当 該当 - 非該当 - - 非該当 - - 該当 - 該当 該当
                            消防法分類 非該当 非該当 - 非該当 - - 該当 - - 該当 - 該当 該当

                            クーラントシステム洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            30-20L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            21,997円

                            ( 24,197円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1缶(約19L)

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました