(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

炭化水素系洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

炭化水素系洗浄剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 3.1平均満足度3.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
9,824円 ~ 10,985円
税込価格
10,806円 ~ 12,084円

サンクリーンPS-シリーズは高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途詳細:
    部品加工後の脱脂洗浄・車両整備のブレーキ洗浄・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番種類特性有機則PRTR消防法分類
PS-7液体速乾非該当非該当該当
PS-G液体遅乾非該当非該当該当
PS-80液体遅乾非該当非該当該当

用途、特長など

型番用途、特長など
PS-7部品加工後の脱脂洗浄・車両整備のブレーキ洗浄・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去。
グリス、油脂汚れの脱脂に適した速乾性洗浄剤。
100%化学合成炭化水素を使用しており低臭。
乾燥後の残渣物は全くない。
有機溶剤中毒予防規則に非該当で、安全性の高い洗浄剤。
PS-80部品加工後の脱脂洗浄・車両整備のブレーキ洗浄・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去。
グリス、油脂汚れの脱脂に適した洗浄剤。
100%化学合成炭化水素を使用。
乾燥時間が非常に遅いので、洗浄後の短期防錆が可能。
有機溶剤中毒予防規則に非該当で、安全性高い洗浄剤。
第3石油類なので、引火の危険性が非常に低く、安心して使用可能。
PS-G部品加工後の脱脂洗浄・車両整備のブレーキ洗浄・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去。
グリス、油脂汚れの脱脂に適した遅乾性洗浄剤。
100%化学合成炭化水素を使用しており、ほぼ無臭。
乾燥後の残渣物は全くない。
有機溶剤中毒予防規則に非該当で、安全性高い洗浄剤。
第2石油類(1気圧において引火点が21℃以上70℃未満)。第4類危険物(乙4)に該当。
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

特性
内容量
引火点(℃)
臭い
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
速乾
1缶(16L)
-7
石油臭

1個

10,985( 12,084円 )

3日目

遅乾
1缶(18L)
87
微臭

1個

10,971( 12,068円 )

3日目

-

遅乾
1缶(18L)
44
無臭

1個

9,824( 10,806円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンクリーンPS-シリーズは高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

炭化水素系洗浄剤

炭化水素系洗浄剤

    BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

    BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

      メカファインクリーンE

      メカファインクリーンE

        ダフニーアルファクリーナーL・M・H

        ダフニーアルファクリーナーL・M・H

          クーラントシステム洗浄剤

          クーラントシステム洗浄剤

            油分散洗浄剤

            油分散洗浄剤

              生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

              生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

                MARKTEC 脱脂洗浄剤

                MARKTEC 脱脂洗浄剤

                  FCJ サンドライ ISO 420ml

                  FCJ サンドライ ISO 420ml

                    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                      ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                      ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01

                        KURE パーフェクトDX

                        KURE パーフェクトDX

                          キャブクリーン NX61

                          キャブクリーン NX61

                            メーカー ミスミ ヘンケル 日本メカケミカル 出光興産 ミスミ コンドーテック コンドーテック マークテック ファインケミカルジャパン スリーボンド ダイゾーニチモリ 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 9,824円 27,926円 2,910円 15,293円 8,961円 16,175円 25,838円 1,080円 1,164円 1,596円 18,172円 1,288円 930円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   12日目   3日目   5日目   5日目   4日目   4日目   1日目   3日目   4日目   2日目  
                            種類 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 - - スプレー 液体 - スプレー
                            有機則 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 - 該当
                            PRTR 非該当 - 該当 - 該当 非該当 非該当 - - - 該当 - 該当
                            消防法分類 該当 - 該当 - 非該当 該当 非該当 該当 - - 該当 - 該当
                            用途詳細 部品加工後の脱脂洗浄・車両整備のブレーキ洗浄・ギア、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去 - - - - - - - - - - - -

                            炭化水素系洗浄剤のレビュー

                            評価 3.1 平均満足度:3.1 6件のレビュー
                            金型洗浄
                            評価 1.0満足度:1.02016/12/06
                            パーツクリーナーの直塗タイプと思い購入しましたが、
                            洗浄効果が低くがっかり!!
                            使い物になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            12が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプ保全、修理の脱脂洗浄
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/12
                            洗浄、汚れ落ちは問題ありません。遅乾燥タイプなので時間を要する作業の場合も乾燥してしまう事はありません。その点は利点と思います。ですが、僅かな残留物があるのか、真空中で放出ガスが出るようなので、更なる仕上げ洗浄が必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/19
                            油性油で金属加工後の洗浄に使用。
                            よく落ちて楽です。速乾性があるから時間短縮になりました。
                            ただ、素手で触ると肌がかゆくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス加工後の油の洗浄に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            プレス加工後の油の洗浄に使用しています。以前は塩素系の洗浄液を使用していましたが、環境汚染の問題等もあり、こちらの炭化水素系洗浄液に切り替えました。使用してみてですが、洗浄力には弊社の使い方ではまったく問題ありません。注意することといえば、使用時に必ず換気するようにしているぐらいです。今回型番【PS-7】を購入したのですが、速乾も十分でしたので問題ありませんでした。価格については、内容量に対してこのお値段なので、正直高いと感じてしまいましたので、価格は下げてもらいたいです。納期に関しては、遅れもなく問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプのメンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/18
                            脱脂力、乾燥の速さ共に問題ありません。塗装面に対しても短時間での洗浄では影響ありませんでした。気になるのは内容量が18Lではなく、16Lでのこの価格というところでしょうか。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました