(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ「NTPE」【30個入り】

布テープ「NTPE」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,992円
税込単価
6,591円

【特長】・手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用のガム...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    11.3/25
  • 色詳細:
    黄土
  • 引張強度:
    78/25
  • 用途:
    段ボール箱の封緘、小荷物の包装用途

型番

NTPE-50-25-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

型番粘着力引張強度基材粘着剤
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
内容量
NTPE-50-25-PACK茶系11.3N/25mm78.0N/25mmスフ布天然ゴム系50250.21ケース(30巻)

型番リスト

型番
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTPE-50-25-PACK

8400
-

1パック

30個入り

5,992( 6,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用のガムテープです。

Loading...

NTPE-50-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

布テープ「NTPE」の型番NTPE-50-25-PACKのページです。
型番NTPE-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ「NTPE」

布テープ「NTPE」

    布テープ(重梱包用)

    布テープ(重梱包用)

      No.3345 布カラーテープ

      No.3345 布カラーテープ

        2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

        2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

          OPP包装用粘着テープ 375HQ

          OPP包装用粘着テープ 375HQ

            エスコ 布粘着テープ ダンボール色

            エスコ 布粘着テープ ダンボール色

              No.3420 樹脂クロステープ

              No.3420 樹脂クロステープ

                包装用布テープ No.159 長さ25m

                包装用布テープ No.159 長さ25m

                  布粘着テープ No.750

                  布粘着テープ No.750

                    No.3310 布テープ

                    No.3310 布テープ

                      トラスコ中山 カラー布粘着テープ

                      トラスコ中山 カラー布粘着テープ

                        No.3356 布テープ

                        No.3356 布テープ

                          布粘着テープ(重量物梱包用)

                          布粘着テープ(重量物梱包用)

                            メーカー ミスミ ミスミ マクセルスリオンテック トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ マクセルスリオンテック 寺岡製作所 日東電工 マクセルスリオンテック トラスコ中山 マクセルスリオンテック トラスコ中山
                            通常価格 5,992円 10,830円 780円 764円 628円 860円 21,300円 188円 390円 10,392円 390円 10,285円 384円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~  
                            ブラウン ブラウン - - - ダンボール色 ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック) - ダンボール色 ダンボール色 / イエロー - ダンボール色 / イエロー ダンボール色
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 - 50 50 - - - 50 50 -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 50 - 25 50 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.2 0.3 0.31 0.26 - 0.33 0.16 0.23 0.33 0.32 0.22 0.22 0.32
                            基材 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - 布(スフ) 布(合繊) - 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有)

                            布テープ「NTPE」のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 201件のレビュー

                            高評価レビュー

                            梱包用テープに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                            前回使用していた紙製のガムテープはなかなか手で切れなかったが、今回購入したガムテープは布製のため簡単に手で切れて使用しやすく良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包・他
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/01
                            数社のメーカーの布テープを取り寄せ使用してみましたが・・・粘着度が悪い。粘着度が良くても手切れした時に糸のほつれがある。製品に粘着糊が残る。 こちらの商品はサンプル品を無料で提供してくれました。現場で試してみましたが、粘着度・手切れもよく、価格も今まで購入していた他社商品より低価格なので購入します。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご利用いただきありがとうございます。現在、本商品はサンプル出荷サービスを停止させていただいております。サンプル対象商品は以下のリンクからご確認くださいませ。https://jp.misumi-ec.com/service/sample/

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の梱包に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            一個からでも配達してくれるので、
                            ホームセンター等に出かけなくてもよいので、
                            時短になって助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご利用いただきありがとうございます。現在、本商品は30個単位での販売となっております。1個単位での購入のご期待にお応えできず申し訳ありません。引き続きご愛顧いただけますと幸いです。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/19
                            通常の布テープですが安く大量に買えて、届けていただけるので助かります。使用していて問題は感じません。粘着力も強すぎず、弱すぎず、です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用テープに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/29
                            前回使用していた紙製のガムテープはなかなか手で切れなかったが、今回購入したガムテープは布製のため簡単に手で切れて使用しやすく良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/30
                            ガッチリ頑丈で粘着力もあり1巻の長さもあるので業務用のテープとしてちょうど良いです。
                            ソコソコ重量物梱包でも切れたり剥がれたりしないので今後も使用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました