(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組ヤスリ【5個入り】

組ヤスリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,160円 ~ 3,060円  特別価格 
税込価格
2,376円 ~ 3,366円  特別価格 

「高い研削力」が特徴の商品です。在庫品で当日出荷も可能です。

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    パック
  • 材質:
    ベアリング鋼GCr15

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
断面形状
組種類
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10本組
細目
-
7
2.5
185
40

1パック

5個入り

2,160円

2,095

( 2,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8本組
細目
-
9
3
200
60

1パック

5個入り

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半丸
5本組
中目
-
12
3.8
215
70

1パック

5個入り

2,816円

2,731

( 3,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

半丸
5本組
細目
-
12
3.8
215
65

1パック

5個入り

3,060円

2,968

( 3,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

「高い研削力」が特徴の商品です。
在庫品で当日出荷も可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品情報

製品特長・仕様

型番形状目の粗さ全長
(mm)
幅W
(mm)
厚さT
(mm)
ヤスリの長さ
(mm)
入数材質呼びサイズ
KYSRS5P-F-185-3細目18572.5855ベアリング鋼GCr1510本組
KYSRS5P-F-200-2中目20093908本組
KYSRS5P-F-200-3細目
KYSRS5P-H-215-2半丸中目215123.81005本組
KYSRS5P-H-215-3細目

外形図

組ヤスリ【5個入り】 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組ヤスリ

組ヤスリ

    組ヤスリ 細目・中目・荒目・油目

    組ヤスリ 細目・中目・荒目・油目

      組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)

      組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)

        組ヤスリ ミスミ

        組ヤスリ ミスミ

          ブライト-900 組タイプ

          ブライト-900 組タイプ

            クイックカットヤスリ 組タイプ

            クイックカットヤスリ 組タイプ

              組ヤスリ 樹脂・難削材用

              組ヤスリ 樹脂・難削材用

                ヤスリ単品・セット(上目45・58)

                ヤスリ単品・セット(上目45・58)

                  薄平(ウスヒラ)組ヤスリ

                  薄平(ウスヒラ)組ヤスリ

                    メーカー ミスミ ツボサン ツボサン ミスミ ツボサン ツボサン ミスミ ホーザン ツボサン
                    通常価格 2,160円 8,699円 4,899円 4,230円 10,425円 6,100円 5,447円 6,420円 1,313円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    単品/パック/セット パック - - パック - - - - -
                    材質 ベアリング鋼GCr15 - - - - - - - -

                    組ヤスリのレビュー

                    評価 3.8 平均満足度:3.8 10件のレビュー
                    バリ取り
                    評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                    セットで安かったので購入してみましたが通常通り使えています。ただステンレスに使用すると耐久性が悪く感じます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    面取り
                    評価 3.0満足度:3.02022/12/16
                    特にないのですが可もなく不可もなしと言ったところだと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    バリ取り使用
                    評価 3.0満足度:3.02022/03/31
                    機械加工品のバリ取りに使用しております。
                    通常のバリ取りに使用するには問題なく使用せて頂いております。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    バリ取り
                    評価 4.0満足度:4.02021/10/06
                    なかなk少量で購入できない製品ですがこの数量で購入できるので助かります。バリも問題なく取れます

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    組ヤスリ
                    評価 4.0満足度:4.02021/08/19
                    鉄工ヤスリとして購入しました。セットなので良いです。組付けするときに使用する場合があります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました