(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットライトスタンド MGLS-FM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットライトスタンド MGLS-FM

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

ベースが小型なのでどこでも取り付けできます。フレキシブルの2軸タイプです。〔仕...

詳細情報を確認する

  • 吸着力(N):
    98
  • 全高範囲(mm):
    0~400
  • マグネット高さ(mm):
    10
  • 直径(φmm):
    50
  • 重量(g):
    260

型番

MGLS-FM 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGLS-FM

1個

1,650( 1,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベースが小型なのでどこでも取り付けできます。フレキシブルの2軸タイプです。

〔仕様〕
・全高:約200mm。
・吸着力:98N

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットライトスタンド MGLS-FMの型番MGLS-FMのページです。
型番MGLS-FMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットライトスタンド MGLS-FM

マグネットライトスタンド MGLS-FM

    マグネットライトスタンド MGLS-M

    マグネットライトスタンド MGLS-M

      マグネットライト(白熱電球)

      マグネットライト(白熱電球)

        LEDステッキ スタンダード

        LEDステッキ スタンダード

          “LEDフレキシブルライト”

          “LEDフレキシブルライト”

            マグネットベース付LEDロングチューブ

            マグネットベース付LEDロングチューブ

              デュアルビーム LED7000

              デュアルビーム LED7000

                LEDステッキ ロング

                LEDステッキ ロング

                  LEDドーナッツ LED6400

                  LEDドーナッツ LED6400

                    LEDドーナッツ LED6500

                    LEDドーナッツ LED6500

                      “マグネット付電気スタンド”

                      “マグネット付電気スタンド”

                        マグネットベース付LEDパッド

                        マグネットベース付LEDパッド

                          LED付拡大鏡(ダブルレンズ・クランプタイプ)

                          LED付拡大鏡(ダブルレンズ・クランプタイプ)

                            メーカー ミスミ ミスミ テクノプラン ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 1,650円 2,195円 8,475円 19,034円 11,360円 20,895円 28,500円 18,898円 30,600円 17,061円 9,999円 15,405円 25,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            吸着力(N) 98 98 - - 800 800 785 313.8 - - 800 320 -
                            全高範囲(mm) 0~400 0~400 - - - - 700~ 700~ 400~700 400~700 - - -
                            マグネット高さ(mm) 10 10 - - 56 55 55 35 - - 55 35 -
                            直径(φmm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 260 340 - - - - - - - - - - -

                            マグネットライトスタンド MGLS-FMのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            特殊工程で使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            社内の特殊工程で使用しています。この商品はマグネット付きでどこにでもセットでき、ライトを固定する部分も特に問題なく使用できています。良い商品なので、社内のほかの職場にも横展開してリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの仮押さえに
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/05
                            試作品の製作時にワークの仮押さえに使用。
                            先端部に細工すればワークの固定ができます。
                            調整もダイヤル一つで出来、簡単です。
                            アームを組み合わせて部品購入するより、
                            断然安く上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました