(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータスタンド 鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロメータスタンド 鉄製

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,145円
税込単価
2,360円

【特徴】・保持部分は45°の傾き調整が可能です・滑り止めゴム付きで安定した計測...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCMS-F

1個

2,145( 2,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・保持部分は45°の傾き調整が可能です
・滑り止めゴム付きで安定した計測ができます
【用途】
・外側マイクロメーターの保持
【仕様】
・材質:鋳鉄

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータスタンド 鉄製の型番MCMS-Fのページです。
型番MCMS-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロメータスタンド 鉄製

マイクロメータスタンド 鉄製

    マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG

    マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG

      マイクロメータスタンドチャック

      マイクロメータスタンドチャック

        マイクロメータスタンド R型 TMS-R

        マイクロメータスタンド R型 TMS-R

          155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

          155シリーズ テレスコーピングゲージ TG

            ノギマイクロスタンド NMS-1G

            ノギマイクロスタンド NMS-1G

              5-30mm インサイドマイクロメーター

              5-30mm インサイドマイクロメーター

                158シリーズ オプチカルフラット OF

                158シリーズ オプチカルフラット OF

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                  指示マイクロメータ MC263-25IS

                    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                      149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)

                        146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                        146シリーズ グルーブマイクロメータ GVM-R・GVM-SNR/NR メーカー校正付

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                          153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ トラスコ中山 ミツトヨ 新潟精機(SK) エスコ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 2,145円 5,325円 726円 5,704円 3,110円 6,948円 19,460円 28,755円 52,625円 15,705円 5,171円 46,395円 12,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マイクロメータスタンド マイクロメータスタンド アクセサリ マイクロメータスタンド 特殊マイクロメータ マイクロメータスタンド - アクセサリ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド
                            主要材質 - - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 1.2 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロメータスタンド 鉄製のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 21件のレビュー
                            マイクロメーターを固定する
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                            他メーカーも使用しておりますが、何の違いも無く使用してます。
                            少し重いようですが、安定感があり良いと感じてます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターの固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/20
                            マイクロメーターの固定用に購入しました。
                            メーカー品も検討しましたが固定するだけですので試しに使いましたが全く、問題無く使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定用途
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            マイクロメーターの固定に使用しました。品質的な問題はなくそれなりの重量があり安定しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメータのスタンド
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            片手では測り難いマイクロメータを取り付けられる専用スタンドですので、両手で計測できるようになり便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーター固定用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                            他メーカーのものは高額なため、安価なミスミ製を選びました。今のところ問題なく使えています。なお、重量があり安定感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました