(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。在庫品で当日出荷も可能。

詳細情報を確認する

型番

C-TBRKSM16-D6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TBRKSM16-D6

1個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。在庫品で当日出荷も可能。

外形図

製品仕様

型番商品タイプブラシ長外径線径軸径毛材
C-TBRKSM16-D6エンド型ブラシ27mm16mm0.3mm6mmスチール(鋼)線

Loading...

C-TBRKSM16-D6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)の型番C-TBRKSM16-D6のページです。
型番C-TBRKSM16-D6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

    ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

    ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)

      軸付カップブラシ 真鍮線

      軸付カップブラシ 真鍮線

        カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE

        カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SE

          軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

          軸付カップブラシ 真鍮メッキ鋼線

            カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

            カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

              ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

              ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ

                精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                  ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

                  ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm

                    六角軸筒型ワイヤーブラシ

                    六角軸筒型ワイヤーブラシ

                      ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

                      ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

                        カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

                        カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)

                          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                          スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER 柳瀬 柳瀬 H&H SUN POWER SUN POWER SK-11
                            通常価格 290円 325円 2,110円 338円 1,890円 279円 1,237円 544円 991円 802円 838円 260円 2,361円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ エンド型ブラシ エンド型ブラシ - エンド型ブラシ - エンド型ブラシ エンド型ブラシ - - エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ -
                            ブラシ長(mm) 27 27 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 16 16 - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 0.3 0.3 0.15 0.25 0.25 0.25 0.1 - - - 0.1 0.3 -
                            軸径(mm) 6 6 6.35 6 6.35 6 - 3 - 6.35 - 6 6

                            鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            細かな場所の錆落とし
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/11
                            電動ドリルに取り付け細かな場所の錆落としに利用。
                            消耗品の為、安価に入手でき助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型清掃用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/04
                            類似品を使用していましたが、こちらの商品を検索中に見つけて使用しています。価格が断然安いので非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆び落とし
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            錆び落としに使用しました。
                            今までワイヤーブラシで手動で落としていましたが、指が痛くなるのと、効率が悪いので、こちらのブラシを使ってみました。
                            電動ドリルのチャックに付けて使用していますが、使いやすいです。
                            狭い場所にもちょうどいいですし、何より価格がうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました