(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットスタンド(チューブ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットスタンド(チューブ型)

  • 当日出荷可能
評価 3.4平均満足度3.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,129円
税込単価
3,442円

【特長】チューブ型のマグネットスタンドです。自在に曲がり位置決めが容易なチュー...

詳細情報を確認する

型番

MGBS-FC 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-FC605055
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-FC

1個

3,129( 3,442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
チューブ型のマグネットスタンドです。
自在に曲がり位置決めが容易なチューブ型をこの価格でご提供。
固定ねじが付いています。
【用途】
補正や測定などでの固定に最適です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド(チューブ型)の型番MGBS-FCのページです。
型番MGBS-FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットスタンド(チューブ型)

マグネットスタンド(チューブ型)

    マグネットベース(フレキシブル)

    マグネットベース(フレキシブル)

      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

      マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

        テクロック マグネットベース MB-1040

        テクロック マグネットベース MB-1040

          マグネットベース SBシリーズ

          マグネットベース SBシリーズ

            フレキシブルミニマグネットベース

            フレキシブルミニマグネットベース

              マグネットベース 標準型

              マグネットベース 標準型

                ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

                ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

                  マグネットベース TMB-80

                  マグネットベース TMB-80

                    テクロック マグネットベース MB-1050

                    テクロック マグネットベース MB-1050

                      マグネットベース(ロック)

                      マグネットベース(ロック)

                        デュアルアーム・プロ

                        デュアルアーム・プロ

                          マグネットベース部品

                          マグネットベース部品

                            メーカー ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) テクロック アズワン ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ トラスコ中山 テクロック ミスミ ノガ・ウォーターズ テクノプラン
                            通常価格 3,129円 4,355円 5,508円 - 4,300円 4,279円 3,653円 5,649円 5,681円 21,300円 5,885円 61,537円 776円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド用パーツ
                            吸着力(N) 784 約800 800 320 - 294 800 約250 800 800 約1000 1000 -
                            測定器取付 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 - - φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付 - φ6、φ8 - -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×P1.25 M8×1.25 - - M5×0.8 M8×1.25 M5×P0.8 M8×1.25 - M8×P1.25 1/4" -
                            マグネット幅(mm) 50 50 50 - 50 30 50 30 50 - 50 50 -

                            マグネットスタンド(チューブ型)のレビュー

                            評価 3.4 平均満足度:3.4 5件のレビュー
                            機上での段取りや測定
                            評価 1.0満足度:1.02019/03/01
                            主にマシニングセンターでの段取り目的で購入しましたが、微妙な位置決め/調整は全く出来ませんでした。
                            確かに位置決め容易で自在に曲がりますが、ほぼ真っすぐ伸ばした状態でしか機能せず。
                            工作機械等での段取りや測定、頻繁に位置決めを繰り返すような作業には不向きなので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様ご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。商品の使用感や不具合など、お気づきの点があった際は引き続きお気軽に問い合わせいただけますと幸いです。今回いただいたご意見につきましては、今後の商品開発の参考とさせていただきます。今後とも何卒よろしくお願い致します。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カメラのステーとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            社内の検査設備として使っています。製品の検査を行う産業用カメラのステーとして購入しました。今回初めての購入ですが、フレキシブルチューブタイプなので微妙な位置調整ができる点でこの商品を選んでいます。今のところ何ら問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 3.0満足度:3.02022/05/27
                            お値段が安かったので助かりました。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            割とあれば便利です。
                            鉄の机でしか使えないのが少しデメリットですが満足度は高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージの保持
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/31
                            安価で品質も申し分なく、とても助かっています。
                            有名メーカーの品物と比べ、遜色ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました