(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,250円
税込価格
4,675円

【特長】支柱タイプの先端新機構微調整機能付きマグネットスタンドです。ハンドルが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    φ6、φ8
  • 取付ねじ:
    M8×1.25
  • 主柱(mm):
    200
  • 支柱(mm):
    165
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 質量(kg):
    1.5
  • ハンドル有無:

型番

MGBS-S2 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-S2605055
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MGBS-S2

1個

4,250( 4,675円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
支柱タイプの先端新機構微調整機能付きマグネットスタンドです。
ハンドルが付いているため簡単かつ素早く角度を固定できます。
【用途】
補正や測定などでの固定に最適です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

    マグネットベース 微動付

    マグネットベース 微動付

      マグネットベース<スタンダードタイプ>

      マグネットベース<スタンダードタイプ>

        マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

        マグネットスタンド,吸着力(N):784,質量(kg):1.7

          マグネットベース 標準型

          マグネットベース 標準型

            マグネットベース(三つ穴式)

            マグネットベース(三つ穴式)

              微動送りマグネットベース(アリ溝付)

              微動送りマグネットベース(アリ溝付)

                マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                  マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                  マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし

                    マグネットベース(太支柱タイプ)

                    マグネットベース(太支柱タイプ)

                      微動送りマグネットベース

                      微動送りマグネットベース

                        普及型マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                        普及型マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)

                          ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ

                          ダイヤルゲージ・テストインジケータ取付け用マグネットホルダ 支柱タイプ

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) テクノプラン ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ミスミ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 4,250円 3,841円 3,397円 4,337円 3,653円 3,255円 2,520円 5,464円 5,887円 5,570円 2,578円 4,143円 8,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 784 800 - 784 800 784 784 800 800 800 784 800 -
                            測定器取付 φ6、φ8 φ6、φ8 - φ6.5/φ8.0 φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8 φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8、φ3/8インチ φ6、φ8、耳付 φ6.5、φ8 φ6、φ8(ゲージの耳でも保護可) φ6、φ8、φ3/8インチ
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 - - M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 -
                            主柱(mm) 200 - - φ12×194 - 200 178 176 176 178 176 176 -

                            マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました