(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA (レビュー)

通常価格(税別)
5,038円
税込価格
5,542円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
握りやすいハンドルでがっちり固定できます。
先端微調整機能付きで、通常のアーム式マグネットスタンドより使い易い。

フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FAのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー

高評価レビュー

LED照明の固定
評価 5.0満足度:5.02021/10/10
LEDスポット照明LEDMの固定スタンドとして使用しています。ハンドル1つで自在に動かすことができ、固定力も十分あります。フレキシブルアームタイプよりも可動範囲・耐久性が向上し長く使えそうです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ノズルの固定
    評価 4.0満足度:4.02018/04/02
    使用するには問題ありませんが、固定力が少し弱いように感じました。

    安価な為、リピートしています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークセンサの固定
    評価 5.0満足度:5.02017/12/18
    安価な割に固定が強力で最高っす!
    根本のネジもゆるみにくいっす!

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    LED照明の固定
    評価 5.0満足度:5.02021/10/10
    LEDスポット照明LEDMの固定スタンドとして使用しています。ハンドル1つで自在に動かすことができ、固定力も十分あります。フレキシブルアームタイプよりも可動範囲・耐久性が向上し長く使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    芯ぶれの確認に
    評価 5.0満足度:5.02022/06/07
    値段が安く不安でしたが、使いやすくコストパフォーマンスに優れていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の芯だし
    評価 5.0満足度:5.02022/03/16
    今まで使用していたものが壊れたため購入しました。当商品は良いので、満足してます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工のワーク芯出し
    評価 5.0満足度:5.02019/05/10
    品質に非常に満足しております。
    微動調節も非常に使用しやすいです。
    機会があればまた購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マイクロメーター台
    評価 4.0満足度:4.02019/04/18
    スペースがないところで計測するのに良いです。
    マグネットも小さく、しかし可動域は大きいのでセットし易いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テストインジケーターの取付
    評価 5.0満足度:5.02016/12/27
    高級型と言うだけあり、とても良い商品です。
    しっかりと固定出来ます。
    微動装置が便利で、通常のアーム式マグネットスタンドよりも遙かに使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

    フレキシブルマグネットベース

    フレキシブルマグネットベース

      マグネットベース MB-B

      マグネットベース MB-B

        マグネットベース ロックタイプ SB-100G

        マグネットベース ロックタイプ SB-100G

          マグネットベース(ロック)

          マグネットベース(ロック)

            テクロック マグネットベース MB-1050

            テクロック マグネットベース MB-1050

              ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

              ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

                テクロック マグネットベース MB-1040

                テクロック マグネットベース MB-1040

                  マグネットベース<フレキシブルタイプ>

                  マグネットベース<フレキシブルタイプ>

                    バキュームベース VB-200

                    バキュームベース VB-200

                      アルミニウム製 モジュラー・アーム

                      アルミニウム製 モジュラー・アーム

                        ノガ標準クランプホルダー

                        ノガ標準クランプホルダー

                          マグネットベース(三つ穴式)

                          マグネットベース(三つ穴式)

                            メーカー ミスミ ミスミ テクロック 新潟精機(SK) ミスミ テクロック ミスミ テクロック テクノプラン 新潟精機(SK) ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ミスミ
                            通常価格 5,038円 4,378円 6,268円 8,724円 5,885円 21,300円 5,649円 - 3,549円 8,212円 12,513円 20,183円 3,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド用パーツ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ)
                            吸着力(N) 980 784 800 1000 約1000 800 約250 320 - 200 - 800 784
                            測定器取付 φ8 φ6、φ8 - φ6、φ8 φ6、φ8 - φ6、φ8 - - φ6、φ8 - - φ6、φ8、φ3/8インチ
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 - M8×1.25 M8×P1.25 - M5×P0.8 - - - - - M8×1.25
                            マグネット幅(mm) 50 50 - 50 50 - 30 - - - - 50 60

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。