(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルマグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルマグネットベース

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,378円
税込単価
4,816円

現場や検査工程の必需品のフレキシブルマグネットベースです。先端微調整機能付きな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
  • 吸着力(N):
    784
  • 測定器取付:
    φ6、φ8
  • アリ溝 有無:
  • 取付ねじ:
    M8×1.25
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    60
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • 吸着面:
    底面
  • ハンドル有無:
  • アーム長さ(mm):
    290
  • 材質:
    マグネット:フェライト磁石

(i)ご注意

  • 本商品のCADデータ、図面はご用意がありません。

型番

MGBS-FX 解除

Loading...

商品奥行(L)幅(W)高(H)
MGBS-FX605055
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGBS-FX

1個

4,378( 4,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

現場や検査工程の必需品のフレキシブルマグネットベースです。
先端微調整機能付きなので、特にダイヤルゲージやテストインジケーターを取り付けての計測などが楽に行えます。

(i)ご注意

  • 本商品のCADデータ、図面はご用意がありません。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルマグネットベースの型番MGBS-FXのページです。
型番MGBS-FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルマグネットベース

フレキシブルマグネットベース

    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

    フレキシブルマグネットスタンド(高級型) MGBS-FA

      マグネットベース ロックタイプ SB-100G

      マグネットベース ロックタイプ SB-100G

        マグネットベース(ロック)

        マグネットベース(ロック)

          テクロック マグネットベース MB-1050

          テクロック マグネットベース MB-1050

            ダイヤルゲージ&ホルダーセット

            ダイヤルゲージ&ホルダーセット

              マグネットベース<フレキシブルタイプ>

              マグネットベース<フレキシブルタイプ>

                マグネットベース SBシリーズ

                マグネットベース SBシリーズ

                  ノガ標準クランプホルダー

                  ノガ標準クランプホルダー

                    マグネットベース MB-B

                    マグネットベース MB-B

                      ノガ重量級クランプホルダー

                      ノガ重量級クランプホルダー

                        マグネットベース 標準タイプ

                        マグネットベース 標準タイプ

                          テクロック マグネットベース MB-1040

                          テクロック マグネットベース MB-1040

                            メーカー ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ テクロック ノガ・ウォーターズ テクノプラン アズワン ノガ・ウォーターズ テクロック ノガ・ウォーターズ ミスミ テクロック
                            通常価格 4,378円 5,038円 8,724円 5,885円 21,300円 25,460円 3,549円 4,300円 20,183円 6,268円 28,622円 2,069円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り  
                            商品タイプ マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            吸着力(N) 784 980 1000 約1000 800 - - - 800 800 - 784 320
                            測定器取付 φ6、φ8 φ8 φ6、φ8 φ6、φ8 - - - - - - - φ6.5、φ8 -
                            アリ溝 有無 - - - - - - - -
                            取付ねじ M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×P1.25 - - - - - - - M8×1.25 -

                            フレキシブルマグネットベースのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 21件のレビュー

                            高評価レビュー

                            センサ取付用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            センサを任意の位置で固定するために使用しましたが、関節部の保持力もあり問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に固定しダイヤルでの測定
                            評価 4.0満足度:4.02016/04/26
                            今回は問題なかったが、先端部の詳細形状図があると、くわえるものとの関係が分かるのでありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサ取付用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/08
                            センサを任意の位置で固定するために使用しましたが、関節部の保持力もあり問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平垂直などの確認
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/20
                            今まで使用していた物に比べ、グルグルと色々な方向に向ける事ができ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージ用として
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            ダイヤルゲージで測定する際のベースとして使っています。使い勝手は概ね良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自在
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/03
                            自在に
                            動かせるので
                            微調整に優れており
                            切削段取りにはかかせないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アーム各部の長さを教えてください。
                            A
                            アーム全長は290mm、マブグネットベースから最初の関節までの長さは110mm、最初の関節から2番目の関節までの長さは100mm、先端部分の長さは65mmです。
                            Q 磁束密度、磁界強度を教えてください。
                            A
                            磁束密度、磁界強度に関しては管理対象としておらず計測を行っていないため回答いたしかねます。悪しからずご了承ください。
                            Q 測定器取付穴の寸法が2種類ありますが、どのように切り換えるのですが?
                            A
                            8mmの場合はそのまま、6mmの場合はブッシングを入れて使用する形になります。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました