(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールベルト【50個入り】

スモールベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
2,640円
税込価格
2,904円

ジョイント付きのスモールベルトです。用途は以下の通りになります。溶接ビード除去...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 使用工具:
    ベルトサンダー
  • 基材:
  • 砥粒:
    Z
  • 用途:
    バリ取り / 面取り / ビード除去
  • ジョイント有無:
    あり
  • ジョイント種類:
    バットジョイント
  • 用途:
    溶接ビード除去、ダイキャスト製品のバリ取り、プレス製品の面取り、各種金属の研削・研磨

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80

1パック

50個入り

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120

1パック

50個入り

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント付きのスモールベルトです。
用途は以下の通りになります。
溶接ビード除去
ダイキャスト製品のバリ取り
プレス製品の面取り
各種金属の研削・研磨

商品情報

製品特長・仕様

型番
(mm)
周長
(mm)
粒度
(#)
砥材基材仕様用途
C-SBLT80-10-3301033080Zジョイントあり
(バットジョイント)
溶接ビード除去、ダイキャスト製品のバリ取り、
プレス製品の面取り、各種金属の研削・研磨
C-SBLT120-10-330120

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールベルト

スモールベルト

    仕上げベルト

    仕上げベルト

      サンディングベルト

      サンディングベルト

        サンドベルト 金属用 周長:300mm

        サンドベルト 金属用 周長:300mm

          レジンベルト

          レジンベルト

            レジボンドクロスベルト

            レジボンドクロスベルト

              スコッチ・ブライト 仕上げベルト

              スコッチ・ブライト 仕上げベルト

                研磨材フェルトベルト

                研磨材フェルトベルト

                  スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                  スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                    ダイヤモンドベルトセット

                    ダイヤモンドベルトセット

                      ダイヤモンドベルト

                      ダイヤモンドベルト

                        レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

                        レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

                          サンドベルト 幅6mm

                          サンドベルト 幅6mm

                            メーカー ミスミ ミスミ マキタ ナカニシ 理研コランダム ミスミ スリーエムジャパン 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ ナカニシ ナカニシ 三共理化学 日本精密機械工作
                            通常価格 2,640円 4,515円 2,500円 3,100円 6,100円 1,980円 421円 1,294円 1,120円 10,393円 7,900円 116円 3,384円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            幅(mm) 10 100 - - 100 100 - - - 8 8 - -
                            長さ(mm) 330 915 - 300 915 915 - - - 300 300 - 300
                            使用工具 ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 卓上装置 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー - -
                            基材 不織布 - - 不織布 - - -
                            砥粒 Z - - - AA(A) - - - Z - - セラミック A

                            スモールベルトのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            パイプ内の溶接研磨
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/15
                            価格も大変満足で商品的にも問題ありませんでした。
                            残念な事に1割くらいのものは、少し耐久性に欠ける感じがありました。
                            でもこれは許容範囲内だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低評価レビュー

                            バリ取り
                            評価 1.0満足度:1.02022/02/28
                            接合部が弱く 切れてしまう
                            日東工器の純正品に比べ圧倒的に早く切れる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプ内の溶接研磨
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/15
                            価格も大変満足で商品的にも問題ありませんでした。
                            残念な事に1割くらいのものは、少し耐久性に欠ける感じがありました。
                            でもこれは許容範囲内だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 1.0満足度:1.02022/02/28
                            接合部が弱く 切れてしまう
                            日東工器の純正品に比べ圧倒的に早く切れる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り
                            評価 2.0満足度:2.02023/06/09
                            バリ取りに使用。安価だが他社の物と比べるとかなり耐久性が劣る。たまにしか使わない人向け

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異物除去
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/30
                            他社製より品質がよい。もちがいいのでコスト的に優れる。
                            人室のばらつきもないため安定した作業が可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取り作業用
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/11
                            バリ取り作業に使用する為購入しました。まだ数本しか使用していませんが問題ないと思います。
                            価格が安いのでとりあえずはOKです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました