(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油砥石 平形 A砥粒

油砥石 平形 A砥粒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円

サイズ豊富に取り揃えています※ご使用前に切削油にて全面的に浸して下さい。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油砥石
  • 砥粒:
    アルミナ

型番

C-OLST200-50-25-80 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-OLST200-50-25-80

25
50
200
80

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズ豊富に取り揃えています
※ご使用前に切削油にて全面的に浸して下さい。

製品特長・仕様

型番砥材全長(mm)幅W(mm)厚さT(mm)粒度(#)入数(本)
C-OLST100-13-3-300アルミナ1001333005
C-OLST100-13-6-3006
C-OLST200-50-25-802005025801

外形図

油砥石 平形 A砥粒【1~5個入り】 外形図

カタログ

 

Loading...

C-OLST200-50-25-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油砥石 平形 A砥粒の型番C-OLST200-50-25-80のページです。
型番C-OLST200-50-25-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油砥石 平形 A砥粒

油砥石 平形 A砥粒

    油砥石丸

    油砥石丸

      オイルストーン 平形 

      オイルストーン 平形 

        インデアン砥石平形

        インデアン砥石平形

          ダイヤモンドファイバーストーンスティック

          ダイヤモンドファイバーストーンスティック

            ポリター工具 ダイヤモンドファイバーストーンチップ

            ポリター工具 ダイヤモンドファイバーストーンチップ

              WA・GC・C STONE

              WA・GC・C STONE

                インディアオイルストーン 平形

                インディアオイルストーン 平形

                  ファイバーストーンチップ,優れた研削性と耐摩耗性、また折れにくい特徴を持った砥石

                  ファイバーストーンチップ,優れた研削性と耐摩耗性、また折れにくい特徴を持った砥石

                    ファイバーストーンチップ,セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石

                    ファイバーストーンチップ,セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石

                      カーボンストーン

                      カーボンストーン

                        アルカンサス砥石 異形状

                        アルカンサス砥石 異形状

                          油砥石楕円

                          油砥石楕円

                            メーカー ミスミ 中京研磨 ミスミ 中京研磨 ミニター ミニター ABC(台東研磨工業) ミスミ ミニター ミニター ミニター ミスミ 中京研磨
                            通常価格 1,890円 1,307円 852円 2,206円 10,212円 3,563円 2,930円 1,175円 1,560円 990円 5,930円 3,881円 6,701円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 油砥石 油砥石 油砥石 油砥石 ダイヤモンド砥石 ダイヤモンド砥石 一般砥石 油砥石 一般砥石 セラミックファイバー砥石 一般砥石 アルカンサス砥石 油砥石
                            砥粒 アルミナ - - - - - - - - - - - -

                            油砥石 平形 A砥粒のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 19件のレビュー
                            部品加工のバリ取りに
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/20
                            機械加工の時のバリのカエリ取りに使っていますが、問題なく使えています。価格も安く、コストパフォーマンスに優れている思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂金型メンテナンス用
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/02
                            平面度が若干出ていませんでした。
                            使用前に確認して、平面度の修正を行って使用する事をお勧めします。、
                            使用感、砥粒感は、価格を考えると妥当かなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃物研磨
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/28
                            カウンターシンクの研磨用に使っています。
                            サイズがちょうど良く研磨しやすいです。
                            ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備作成
                            評価 2.0満足度:2.02021/09/06
                            使用の仕方が分からない人もいるので、
                            使用の仕方、注意事項も付けた方が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見ありがとうございます。本商品に対する使用方法や注意事項の記載に関して、弊社の方でぜひ検討させていただきます。よりよい商品となるよう尽力しますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型で
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/24
                            他社の同じ粒度の砥石より、良く削れます。
                            使い勝手がいいのですが、ちょっと減りが早い気もします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました