(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おしぼりウエス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NWES-SB-W-20
おしぼりウエス【10~20個入り】 オシボリウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,484円
税込単価
12,632円

中古の「おしぼり」をクリーニング後に梱包したリサイクルウエスです。【特長】・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ(cm):
    約30四方
  • 綿率:
    ほとんど綿素材
  • 材質:
    リサイクルタオル生地おしぼり(洗浄済み中古おしぼり)
  • 色:
  • 厚み:
    薄地
  • 検針機検査実施:
    全金属検出タイプ機械による検針
  • 消毒:
    熱処理・水洗い

(i)ご注意

  • 梱包形態を変更しています。

型番

NWES-SB-W-20 解除

Loading...

機能別ウエスの賢い選び方

拭き取り対象は溶剤?

色モノウエスは溶剤で色落ちしますので、拭き取り対象で白か色モノかお選びください。

伸縮性、柔軟性、吸水性で選ぼう!

ウエス生地のわかりやすい特徴とし、伸縮性・柔軟性・吸水性が種類によって異なります。
拭き取り、拭き上げの対象が傷に強く水分を含まないときは、伸縮性・柔軟性・吸水性が低くても問題ございませんが、対象が傷に弱く、水分を含む場合には伸縮性・柔軟性・吸水性が高い方がオススメです。

特徴・使用例を表示

NWES-SB-W-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
1㎏あたり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NWES-SB-W-20

575円
20kg(1箱)

1パック

20個入り

11,484( 12,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中古の「おしぼり」をクリーニング後に梱包したリサイクルウエスです。
【特長】
・1kg(約30枚)あたり575円~でお買い得。
・ほぼ綿素材のタオル地で新品に比べ吸収性に優れています。
・ほとんど同寸法のため非常に使いやすいです。
・染色されていないため、溶剤に触れても色落ちしません。
【仕様】
・サイズ:約30×30cm
・材質:綿(洗浄済み中古おしぼり)
・色:白色
・処理:機械による検針(全金属検出)、消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などのあらゆる現場での拭き掃除

(i)ご注意

  • 梱包形態を変更しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おしぼりウエスの型番NWES-SB-W-20のページです。
型番NWES-SB-W-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おしぼりウエス

おしぼりウエス

    白メリヤスウエス(新品)

    白メリヤスウエス(新品)

      シーツウエス(中古生地)

      シーツウエス(中古生地)

        白メリヤスウエス(リサイクル品)

        白メリヤスウエス(リサイクル品)

          白メリヤスウエス

          白メリヤスウエス

            新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

            新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

              新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

              新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

                色タオルウエス

                色タオルウエス

                  色メリヤスウエス

                  色メリヤスウエス

                    エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                    エコノミーウエス 油専用ウエス 雑色

                      アズワン シーツウエス

                      アズワン シーツウエス

                        白ウエス シート

                        白ウエス シート

                          240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)

                          240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン アズワン TAKAGI エスコ
                            通常価格 7,656円 6,086円 6,934円 7,510円 6,600円 11,600円 5,868円 8,255円 3,370円 2,940円 7,140円 686円 3,480円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス
                            布材質 その他 メリヤス シーツ メリヤス メリヤス メリヤス メリヤス タオル メリヤス タオル シーツ シーツ ポリエステル・ナイロン
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート シート - - シート シート
                            生地 中古 新品 中古 中古 中古 新品 新品 中古 中古 中古 中古 中古 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            おしぼりウエスのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 26件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備補修に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            油汚れから切削液の拭き取りなどに使用しております。生地が厚手で拭き取りもよく、重宝しております。 リピート買い決まりですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備補修に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/27
                            油汚れから切削液の拭き取りなどに使用しております。生地が厚手で拭き取りもよく、重宝しております。 リピート買い決まりですね。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オートバイ整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/19
                            部品に着いた油や汚れの拭き取りなどのさまざまな場所の清掃に使用しています。中古のタオル生地なので、油については、よく吸収してくれますし、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油汚れのふき取り作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/19
                            お値段はかなりお高めだが、元々、おしぼりのため布の切れっぱしが出ないためと重宝している。

                            価格を安くしていただけると更にありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/18
                            捨てるのがもったいないぐらいのウエス 水分・油分吸着性大変いい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械油ふき取り用
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/14
                            問題なく使用することができました。
                            これからも発注させて頂こうと思っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この商品は1kgあたり何枚のおしぼりが入っていますか?
                            A
                            1kgあたり約30枚入っています。
                            Q 縁は縫ってありますか?
                            A
                            中古おしぼりからリサイクルしているので基本的に縁は縫われていると考えてよいと思います。ただし、ほつれなどが発生している可能性は排除できません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NWES-SB-W-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1㎏あたり 内容量

                            7,656円

                            ( 8,422円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            766円10kg(1箱)

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました