(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ゴーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-GLASS-GGL
安全ゴーグル【1~10個入り】 アンゼンゴーグル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円

【特長】・在庫品で当日出荷可能な商品です。【仕様】・加工現場の必需品

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 仕様:
    EN166適合
  • 材質:
    ポリカーボネイト(フレーム:PVC)
  • 色:
    クリア
  • レンズ加工:
    曇り防止加工
  • 特徴:
    4箇所の逆止弁(排気のみの間接通気弁)有り

型番

N-GLASS-GGL 解除

Loading...

安全ゴーグル 新商品:関連画像

規格表

型番

商品名

仕様

特徴

レンズ加工

N-GLASS-GGL安全ゴーグルEN166適合4箇所の逆止弁(排気のみの間接通気弁)有り曇り防止加工

外形図を表示

N-GLASS-GGL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-GLASS-GGL

1個

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・在庫品で当日出荷可能な商品です。
【仕様】
・加工現場の必需品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全ゴーグルの型番N-GLASS-GGLのページです。
型番N-GLASS-GGLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ゴーグル

安全ゴーグル

    ゴーグル M31C-VF

    ゴーグル M31C-VF

      セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

      セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

        ゴーグル M10C-VF

        ゴーグル M10C-VF

          ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

          ゴーグル ベンチレーション(通気孔)有り・耐衝撃

            軽量型セーフティーゴーグル

            軽量型セーフティーゴーグル

              セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

              セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                  セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                  セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                    軽量シールドグラスセット

                    軽量シールドグラスセット

                      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                      ゴーグル M10C-VF(ベンチなし)

                        無気孔ゴーグル MG-216

                        無気孔ゴーグル MG-216

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                          ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

                            メーカー ミスミ 理研オプテック トラスコ中山 理研オプテック 理研オプテック 理研オプテック トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 OTOS 理研オプテック ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 688円 2,546円 2,221円 1,985円 644円 944円 312円 1,021円 716円 758円 1,941円 1,046円 2,471円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   8日目   9日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   9日目   5日目   2日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                            用途 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵
                            規格 EN JIS - JIS - - ANSI - ANSI - JIS ANSI JIS / ANSI
                            曇り止め -
                            UVカット - - - - -

                            安全ゴーグルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工作機械使用時
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                            旋盤、フライス、研磨等工作機械使用時に眼球保護の為に使用しています。
                            眼鏡を使用していても全面隙間なくカバー出来るので良いです。また、眼鏡が曇らないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械使用時の安全のため
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                            眼鏡をしていても全く干渉しないので、眼鏡をかけている人に最適
                            また、ほとんど隙間なくカバーしてくれるので、安心感がある

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-GLASS-GGL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            6,540円

                            ( 7,194円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1パック(10個)

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました