(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,089円 ~ 10,350円
税込価格
1,198円 ~ 11,385円

【特長】・スタイリッシュでデザイン性や快適さも兼ね備えた保護メガネ・鼻当てやフ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI / EN
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 仕様:
    ANSI Z87.1及びEN166適合
  • 材質:
    ポリカーボネイト
  • 色:
    クリア
  • レンズ加工:
    傷防止・曇り防止加工

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防じんメガネの種類と特長については、こちら

外形図を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(10個)

1パック

10個入り

10,350( 11,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュでデザイン性や快適さも兼ね備えた保護メガネ
・鼻当てやフレーム部など肌との接触部分が柔らかいため、長時間の装着でも快適にご使用いただけます。
・軽量でフィット感抜群です。
・視界に入るすべての色が透明の為、180度視界を確保。
【仕様】
・材質:ポリカーボネイト、エラストマー
・重量:約22g
・カラー:クリア
・レンズ加工:防曇加工/防傷加工
・適合規格:米国-ANSI:Z87.1/欧州-EN166

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRM

    ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

    ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

        保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

          保護メガネ RM-17 ミラー

          保護メガネ RM-17 ミラー

            保護メガネ 3M™セキュアフィット™

            保護メガネ 3M™セキュアフィット™

              保護メガネ RM-17 透明

              保護メガネ RM-17 透明

                保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                  ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                    一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                      山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                        オーバーグラス保護めがね Y×-520

                        オーバーグラス保護めがね Y×-520

                          保護めがね YX-520

                          保護めがね YX-520

                            メーカー ミスミ アズワン エスコ 山本光学 理研化学 スリーエムジャパン 理研化学 スリーエムジャパン アズワン 山本光学 山本光学 アズワン ケニス
                            通常価格 1,089円 2,413円 550円 1,805円 1,155円 1,111円 1,123円 10,108円 1,068円 1,360円 860円 1,060円 1,122円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - -
                            用途 防塵 - - 防塵 防塵 - 防塵 - - 防塵 - - -
                            規格 ANSI / EN - - JIS - ANSI - ANSI - JIS - - -
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ミスミ 安全メガネ 一眼型 N-GLASS-FRMのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 19件のレビュー
                            加工中の切粉飛散防止
                            評価 4.0満足度:4.02016/07/19
                            今まで量販店のメガネを使っていましたが、
                            今回購入した商品の方が軽くてかけやすく、長時間つけていても負担にならないような気がします
                            また傷防止も施されているようなので、良いと思います
                            弊社では何個か常備します

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            目の保護として使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                            作業の際に目の保護として購入し使用しています。ゴムがついて滑り止め効果もあり使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護具
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/07
                            研削機やフライス加工機を使用するときの保護具として使用しています。
                            重くもなくよく見えるので、作業の邪魔になりません。値段も安いので他の部署にもおススメしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削、切断作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/14
                            今まで有名メーカーを使用していたのですが、サンプルを実際に使用してみて
                            曇りが無いのが良かったです。
                            また、非常に軽く作業の負担にならず楽に作業出来るようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備調整時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/07
                            設備に入り込み、細かい部分の調整をする際に使用しています。
                            急に噴き出るエアー等から、目を保護してくれて、軽量なので耳にも負担が少なく、長時間付けていられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト