(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-PPBND-S-Y
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 ピーピーバンド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,607円
税込単価
13,868円

手に優しい手締め用のPPバンドです。【特長】・一般的な強さ、厚さ、引張強度はあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    15
  • 長さ(m):
    1000
  • 適合バンド幅:
    15
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 厚み(mm):
    0.55
  • 内径(mm):
    150
  • 引張強さ(N):
    900以上
  • 伸び(%):
    25以下
  • 紙管:
    無し
  • 内容量:
    1袋(5巻)

型番

N-PPBND-S-Y 解除

Loading...

規格表

型番

商品名

入数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

内径

(mm)

引張強さ

(N)

伸び

(%)

材質

N-PPBND-S-B手締め・ストッパー用

5巻

15.0

1000

0.55

150

900以上

25以下

ポリプロピレン

N-PPBND-S-Y

■手締め・ストッパー用は紙管はございません

 

外形図を表示

N-PPBND-S-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-PPBND-S-Y

N-PPBND-S-Y

1袋(5巻)

1パック

5個入り

12,607( 13,868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手に優しい手締め用のPPバンドです。
【特長】
・一般的な強さ、厚さ、引張強度はありつつ、柔らかいので扱いやすいです。
・プラスチック製ストッパー利用に最適です。
・ストッパーを使用した様々な商品の梱包に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000mの型番N-PPBND-S-Yのページです。
型番N-PPBND-S-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

    PPバンド 手締め 幅19mm

    PPバンド 手締め 幅19mm

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

        PPバンド(手締用)

        PPバンド(手締用)

          ファミリーバンド

          ファミリーバンド

            PPバンド(手締用・封かん機用)

            PPバンド(手締用・封かん機用)

              手締用PPバンド ストッパー付

              手締用PPバンド ストッパー付

                エステルバンド(手締用)

                エステルバンド(手締用)

                  ポリエステルバンド自動梱包機用

                  ポリエステルバンド自動梱包機用

                    重梱包ヘビーバンド(手締用)

                    重梱包ヘビーバンド(手締用)

                      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                        ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                          PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                          PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                            メーカー ミスミ ミスミ 司化成工業 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 司化成工業 積水樹脂 司化成工業 司化成工業 司化成工業 アズワン
                            通常価格 12,607円 14,937円 10,080円 3,188円 1,276円 3,967円 1,148円 9,517円 13,730円 1,722円 4,323円 17,913円 3,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   10日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 手締用 手締用 機械用 手締用 - 手締用 手締用 手締用 機械用 手締用 - 機械用 手締用
                            幅(mm) 15 19 - 15.5 15 - 15.5 - - - 15.5 - 15.5
                            長さ(m) 1000 1000 - 1000 200 1000 100 - - 250 1000 - 1000
                            適合バンド幅 15 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000mのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 15件のレビュー
                            製品出荷時の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/11
                            今まで、各メーカーのPPバンドを使用しましたが、価格が安いと
                            締める際に切れたりしてましたが、現在購入中のPPバンドは、
                            梱包もしやすく切れる心配も無くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PP
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/25
                            もう1つの部品と
                            併用して
                            こちら用いると
                            非常に梱包時
                            安心して配達できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PP
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/24
                            梱包時
                            こちらでしばると
                            開いたりしないので
                            ケガせずにすみ便利ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運送
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/23
                            金型の配達時
                            こちらパレットにのせて
                            PPバンドにて
                            こん包します
                            指定です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配送
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/12
                            金型配送時
                            パレットに乗せる際
                            こちらのPP使い
                            梱包しております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-PPBND-S-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            12,607円

                            ( 13,868円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました