(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-PPBND-J-C
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m【2個入り】 ピーピーバンド

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,670円
税込単価
13,937円

《1巻あたり6,335円》・スムーズなバンド送りができます。・軽量かつ高品質で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    2500
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 厚み(mm):
    0.58
  • 内径(mm):
    200
  • 引張強さ(N):
    1,300以上
  • 伸び(%):
    25以下
  • 紙管:
    有り
  • 内容量:
    1袋(2巻)

型番

N-PPBND-J-C 解除

Loading...

規格表

型番

商品名

入数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

内径

(mm)

引張強さ

(N)

伸び

(%)

材質

N-PPBND-J-B自動梱包機用

2巻

15.5

2500

0.58

200

1,300以上

25以下

ポリプロピレン

N-PPBND-J-C

透明

N-PPBND-J-Y

規格・価格を表示

N-PPBND-J-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-PPBND-J-C

N-PPBND-J-C

透明
1袋(2巻)
-

1パック

2個入り

12,670( 13,937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

《1巻あたり6,335円》
・スムーズなバンド送りができます。
・軽量かつ高品質で安定しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500mの型番N-PPBND-J-Cのページです。
型番N-PPBND-J-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

    梱包機用PPバンド SSストラップ

    梱包機用PPバンド SSストラップ

      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

      ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

        PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

        PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

          PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

          PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

            重梱包ヘビーバンド(手締用)

            重梱包ヘビーバンド(手締用)

              RXタイプ自動梱包機用

              RXタイプ自動梱包機用

                カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                  PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                  PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                    重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

                    重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

                      大日製罐 PPバンド 手締用

                      大日製罐 PPバンド 手締用

                        15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

                        15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

                          PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                          PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                            メーカー ミスミ 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 アズワン ミスミ 司化成工業 大日製罐 エスコ FKK(富士工業)
                            通常価格 12,670円 7,104円 4,323円 8,941円 9,122円 1,722円 8,185円 6,550円 12,607円 10,080円 7,643円 1,119円 6,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 機械用 機械用 - 機械用 機械用 手締用 機械用 機械用 手締用 機械用 機械用 手締用 機械用
                            幅(mm) 15.5 - 15.5 15.5 - - - - 15 - 12 - 15.5
                            長さ(m) 2500 - 1000 2500 - 250 - - 1000 - 3000 100 2500
                            材質 ポリプロピレン - - - - - - - ポリプロピレン - - - -
                            厚み(mm) 0.58 - - - - - - - 0.55 - - - -

                            PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500mのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 24件のレビュー
                            梱包で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            メーカー品なども使用して比較しましたが、あまり変わりがなく金額が安かったので選びました。梱包品は主に重さが40kgまでで大きさは1m×40cm×40cmぐらいのもので、自動梱包機にセットしておりますが、バンド送りもスムーズで強度も問題なく、厚みもちょうどよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/05
                            急いで欲しかったので、当日配送可のこちらの商品にしました。ウチの機械に合うか不安でしたが、問題ありませんでした。
                            2巻で2500mなのか、2500mが2巻なのか不明でしたが、後者です。つまり計5000m。コスパも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/10
                            製品の梱包にPPバンドストッパーと一緒に使用しています。他の商品とも比較をしましたがあまり品質に変わりはなく、消耗品なのでできるだけ価格の安いこちらの商品を選定しました。厚みも適度にあり、硬すぎると手で締められないので、しなやかさもあります。裂けてしまったり切れてしまうこともなく、強度についても特に問題がありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の出荷用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/02
                            今まで使っていたものより安かったので、品質的に不安でした。
                            購入前にいろんなサイトで 材質などを比べたうえで購入しました。
                            不安な面もありましたが、実際使用しても 問題なく使用できているので
                            また購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/07
                            商品がすぐに届くので、大変便利です

                            バンドの厚さ0.58で、 強度もあり、荷物をしっかりと梱包できるので
                            荷物の梱包に大活躍です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-PPBND-J-B
                            N-PPBND-J-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内容量

                            12,670円

                            ( 13,937円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-

                            12,670円

                            ( 13,937円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            --

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました