(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・立壁加工を効率的に加工できる 45°ネジレロング刃長タイプ
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 29件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内部品加工用
    評価 5.0満足度:5.02023/07/04
    アルミや鉄系統の加工をしていますが全く問題ありません。
    エンドミルの形状指定も詳細に指定出来るので大変重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型加工
    評価 5.0満足度:5.02023/05/25
    選定について形状種類、サイズ、長さなど選べるので良い。値段も明確なのでたいへん発注しやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングで使用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    いつも金型加工の切削に使用しています。
    仕上げ精度もコストパフォーマンスも抜群です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/08/11
    金型の穴あけに使用。長いものを探していたので、ありがたいです。価格も安いのでありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深長孔加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/06/16
    深めの長孔加工に使用しました。
    SS材に使用しました。加工基準の80パーセント位で加工しました。
    持ちもよくコスパもいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深溝仕上げに使用してます。
    評価 5.0満足度:5.02022/06/15
    他社製の刃長より長いタイプがあるので
    大変仕上りが良好です。価格もリーズナブルで助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 5.0満足度:5.02022/05/10
    ロング刃長が必要な為、こちらの製品を使いました。
    色々なサイズのエンドミルがあって大変助かっています。
    性能・価格面も満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミの加工
    評価 5.0満足度:5.02021/11/25
    細長い小径のエンドミルが欲しくて、条件に合うのが見付かりました。
    価格的にも魅力的なXALシリーズは、形状の取り扱いが幅広く便利です。
    小径で長いので、たわみが気になりますが、ハイスと違い超硬だし、材料が
    アルミなので切削の際に特に苦労する事は有りませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ金型の加工
    評価 5.0満足度:5.02021/09/09
    多種多様なエンドミルがあっていつも大変助かっています。
    XALシリーズでもっとロングなエンドミルがあると嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溝加工
    評価 4.0満足度:4.02021/08/20
    NC旋盤の深溝加工に使用
    フライスの届かない箇所の仕上げに使い問題なく使用できた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削
    評価 4.0満足度:4.02021/04/23
    いつもは普通の2枚刃、4枚刃を使ってましたが
    刃長とかで今回はこちらのシリーズを使いました。
    とてもよかったです。価格も。
    リピートしたい商品。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/03/08
    レギュラーでは短く、ロングでは長すぎるので、こちらを購入し、アルミ加工に使用しました。ちょうどいい長さで、問題も無く加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品加工の刃具として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/21
    刃長の長いエンドミルが急遽必要になったのですが当日出荷できたので助かりました。しかもコストもお値打ちなので困ったときはミスミで探すことにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品加工
    評価 5.0満足度:5.02020/07/20
    製品加工のため購入
    単価も安く、問題なく加工に使用できている
    リピートで購入しているので、今後も購入していくと思う

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ねじれ
    評価 4.0満足度:4.02020/04/25
    エンドミルにねじれがあるため
    かなりきれが良いです
    鏡面みたいに
    仕上がります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エンドミル
    評価 5.0満足度:5.02020/04/11
    安価ですが、非常に切削性もよく材質も鋼材・SUS系とも問題なく使用できます、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂の加工
    評価 5.0満足度:5.02019/11/04
    すぐに加工の必要があったので注文したところ翌々日には到着し納期どおりに加工することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    厚み50ミリ 52S材のポケット加工の仕上げに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/28
    突き出し長さが60ミリと かなり長くなるので
    切削条件の選定に 手間取りましたが

    条件を整えた後は 良好な加工面を得ることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    加工
    評価 4.0満足度:4.02019/09/02
    いつもお世話になっております。
    バリエーションもたくさんあり
    納期もは早く
    たくさん在庫もあり
    利用してます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深ミーリング加工
    評価 5.0満足度:5.02019/07/04
    S45Cの深ミーリング加工に使用しました。
    刃持ちも良く、4枚刃のロングタイプでコストも安く大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンターで使用しました。
    評価 5.0満足度:5.02019/06/28
    コーナーRが小さい為、大径のエンドミルが使えない。工具長一杯まで使用して加工しなくてはいけない製品で使用。外観面の為、見た目も指摘される箇所でしたが、ビビりなく加工出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深い立壁の側面加工
    評価 4.0満足度:4.02019/05/07
    この刃長でこの価格は魅力的。
    国内メーカーだと、ちょっと変わった(ロング刃等)になると
    価格がぐっと上がるイメージがあるが、そんなこともなく安心して
    使い捨てにできる。

    側面もかなりきれいに仕上がるので問題なかったです。
    うちの場合、条件はかなり下げて使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SS400 S50Cの底面・側面加工
    評価 5.0満足度:5.02019/02/20
    使用歴(10年以上)
    刃長5Dのロング刃長だが、他社製より剛性が高いので底面加工時の段差が出にくい。価格もφ12までなら他社製より安いので使い捨て感覚で使用している。最近一部の工具の在庫切れが発生したので他社製品をテストしてみたが、このエンドミルが一番使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    側面仕上げ
    評価 4.0満足度:4.02019/01/18
    この刃長では条件次第ではビビりもしょうがないと思って使っています。ただ、他社製品よりビビるということはなく、コストパフォーマンスにも優れているといえます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ss400切削加工
    評価 5.0満足度:5.02019/01/17
    少々深い位置での加工に使用しました。
    このタイプのエンドミルを1本持っておくと、安心です。
    良く切れます。切削メーカーよりも安価で良いです。しかも納入が早い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ加工
    評価 5.0満足度:5.02018/09/29
    深い彫り込みでロングタイプを使いました。
    切れ味、耐久性に問題はございません。
    切削面も綺麗です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般鋼材の切削
    評価 5.0満足度:5.02018/06/02
    切れ味も良く、ロングタイプだったので、深いところまで削れて助かりました。在庫品なので納期も早く助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ材の長穴加工
    評価 5.0満足度:5.02018/02/12
    2mm径でもよく切れます。
    底面もシッカリと切り込んでくれるので、長穴加工も問題なく行えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一般鋼切削
    評価 4.0満足度:4.02016/10/03
    φ1で刃長5ミリの物が欲しかったので、
    こちらを購入しました。
    特に問題なく、加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

          TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングタイプ

            XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

            XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

              MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングタイプ

                    TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。