(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,620円
税込単価
5,082円

【特長】・梱包物を静電気障害や衝撃から保護します。・3層構造の気泡緩衝材のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    42
  • 色:
    ピンク
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 重量 (約)(kg):
    2.5
  • 空気粒高 (約)(mm):
    3.5
  • 空気粒径 (約)(mm):
    10
  • 内容量:
    1本

型番

KKANSH-S 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

規格表

型番

商品名

特徴

質量

材質

厚さ

(mm)

KKANSH-S静電気防止タイプ

ピンク

非帯電性に優れ、

静電気障害を防ぐ3層タイプ

約2.5kg

ポリエチレン

約3.5

 

※土祝含まず

規格・価格を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ気泡緩衝材厚み(mm)3.5
幅(mm)1200長さ(m)42
ピンク材質ポリエチレン
重量 (約)(kg)2.5空気粒高 (約)(mm)3.5
空気粒径 (約)(mm)10内容量1本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKANSH-S

1本

3個

4,620( 5,082円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包物を静電気障害や衝撃から保護します。
・3層構造の気泡緩衝材のため、しっかり梱包物を守ります。
【仕様】
・幅:1,200mm
・長さ:42m
・厚み:3.5mm
・色:ピンク
・材質:ポリエチレン
・表面固有抵抗値(平面/粒面):10の11乗Ω/□

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻の型番KKANSH-Sのページです。
型番KKANSH-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

      静電防止剤入り緩衝材

      静電防止剤入り緩衝材

        気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

        気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

          緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

            プチプチロール大粒

            プチプチロール大粒

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

                気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)

                  プチプチ(空気緩衝材)

                  プチプチ(空気緩衝材)

                    気泡緩衝材防錆プチ

                    気泡緩衝材防錆プチ

                      ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

                      ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

                            メーカー ミスミ ミスミ 三友産業 ミスミ ユタカメイク 三友産業 酒井化学工業 川上産業 川上産業 川上産業 酒井化学工業 酒井化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 4,620円 2,376円 1,088円 1,972円 8,469円 1,241円 8,932円 7,006円 5,723円 30,375円 29,728円 20,393円 455円
                            通常出荷日 2日目   4日目   3日目   2日目   14日目   9日目   4日目   1日目   4日目   1日目   8日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - - -
                            厚み(mm) 3.5 3.5 - 3.5 - - - 3.5 - 3.5 - - -
                            幅(mm) 1200 1200 900 1200 1100 900 1200 600 1200 1200 - - 1200
                            長さ(m) 42 42 5 42 25 3 - 42 - 42 - - 1.5
                            ピンク 透明 - 青 (静電防止機能はございません) - - - - - - - - -

                            気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 19件のレビュー
                            郵送
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/02
                            金型入れ子を
                            溶接屋さんや
                            焼き入れ屋さんへ
                            送るのに大変便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/25
                            金型の入れ子
                            輸送時
                            こちらで梱包して
                            移動してもらいます
                            傷がつきにくく
                            大切にあつかうので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            おおう
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/25
                            こちら金型入れ子の
                            おおいかぶせると
                            傷がつきにくく
                            いい金型ができあがります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気部材の梱包
                            評価 3.0満足度:3.02021/05/18
                            電気部品(主に基板)の梱包に使用しています。
                            使用頻度が高いため、もう少し長いものがあると助かります。
                            またもう少し色のバリエーションが欲しいと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/06
                            通常の購入先より安価なので利用しています。
                            頻繁に使用するので100m巻があれば、また、色も青色があれば良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト