(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,972円
税込単価
2,169円

【特長】・再生原料から作られた、汎用性が高い2層構造の気泡緩衝材です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    42
  • 色:
    青 (静電防止機能はございません)
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 重量 (約)(kg):
    2.3
  • 空気粒高 (約)(mm):
    3.5
  • 空気粒径 (約)(mm):
    10
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 再生原料で作られたため、色は濃淡が出る可能性があります

型番

KKANSH-E 解除

Loading...

規格表

型番

商品名

特徴

質量

材質

厚さ

(mm)

KKANSH-Eエコタイプ

青※

再生資源を利用した

標準タイプよりも低価格品

約2.3kg

ポリエチレン

約3.5

                  ※静電防止機能はございません

 

※土祝含まず

規格・価格を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKANSH-E

1本

3個

1,972( 2,169円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生原料から作られた、汎用性が高い2層構造の気泡緩衝材です

(i)ご注意

  • 再生原料で作られたため、色は濃淡が出る可能性があります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻の型番KKANSH-Eのページです。
型番KKANSH-Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

      弱粘着プチプチ

      弱粘着プチプチ

        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN

        ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SSN

          気泡入緩衝材 ノンカッターパック

          気泡入緩衝材 ノンカッターパック

            気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

            気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

              ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K

                ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401SS

                ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401SS

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

                    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912

                      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                      ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M

                        メーカー ミスミ ミスミ 三友産業 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業
                        通常価格 1,972円 4,620円 279円 2,745円 1,492円 2,376円 6,563円 7,196円 7,594円 8,932円 20,393円
                        通常出荷日 2日目   2日目   9日目   8日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   2日目  
                        商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 -
                        厚み(mm) 3.5 3.5 - - - 3.5 - - - - -
                        幅(mm) 1200 1200 300 - - 1200 - - - 1200 -
                        長さ(m) 42 42 1 - 42 42 - - - - -
                        青 (静電防止機能はございません) ピンク - - - 透明 - - - - -

                        気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻のレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 75件のレビュー
                        海外出荷設備の保護緩衝材
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/12
                        梱包段ボール箱に入れる設備/治具の保護緩衝材として使用しています。安価なエコタイプとあって、まれに気泡がつぶれている箇所があったり、弱い(柔らかい)感じもしますが、気にならない程度です。商品が「青色」なので、「静電気対策用」と間違えやすいところは注意が必要です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        部品の梱包
                        評価 5.0満足度:5.02018/07/02
                        近場のホームセンターなどで購入するより安価に購入できたので良かった。
                        送料もかからずネット購入できるので便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        梱包材
                        評価 5.0満足度:5.02016/07/27
                        再生材でない商品から置き換えましたが、問題ありません。
                        即日出荷対応品になるとうれしいです。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        納品時の梱包
                        評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                        取引先で使用しているのを見て購入しました。再生材なんてことは全く気にせず使用できます。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        切削加工品の梱包
                        評価 5.0満足度:5.02016/05/30
                        何度も購入していますが、品質も安定しておりコストパフォーマンスに優れていると思います。使用に全く問題ありません。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました