(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,376円
税込単価
2,614円

【特長】・汎用性が高い2層構の気泡緩衝材です。・粒高は3.5mmで、しなやかな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    42
  • 色:
    透明
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 重量 (約)(kg):
    2
  • 空気粒高 (約)(mm):
    3.5
  • 空気粒径 (約)(mm):
    10
  • 内容量:
    1本

型番

KKANSH-N 解除

Loading...

規格表

型番

商品名

特徴

質量

材質

厚さ

(mm)

KKANSH-N

標準タイプ

透明

標準的な気泡緩衝材を

低価格でご提供

約2kg

ポリエチレン

約3.5

 

※土祝含まず

規格・価格を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KKANSH-N

1本

3個

2,376( 2,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性が高い2層構の気泡緩衝材です。
・粒高は3.5mmで、しなやかな粒の空気が緩衝力を生み出し、破損防止・保護に役立ちます。
・軽量梱包から重物梱包まで幅広くご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻の型番KKANSH-Nのページです。
型番KKANSH-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

    気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

    気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

      TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

      TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

        気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

        気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

          気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

          気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

            ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

            ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

              気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

              気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

                気泡緩衝材 エアーシート

                気泡緩衝材 エアーシート

                  気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                  気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m

                    エアーキャップ HR-635

                    エアーキャップ HR-635

                      緩衝材 プチ養生シート

                      緩衝材 プチ養生シート

                        ミシン目入り気泡緩衝材

                        ミシン目入り気泡緩衝材

                          プチプチロール大粒

                          プチプチロール大粒

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 ミスミ 三友産業 ユタカメイク トラスコ中山 三友産業
                            通常価格 2,376円 8,670円 2,091円 1,972円 3,456円 7,594円 4,620円 2,069円 12,372円 2,864円 952円 978円 1,241円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   8日目   2日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材
                            厚み(mm) 3.5 4 4 3.5 - - 3.5 4 4 - 3.5 4 -
                            幅(mm) 1200 1200 - 1200 - - 1200 1000 1200 900 1200 - 900
                            長さ(m) 42 42 42 42 42 - 42 3.6 42 10 - - 3
                            透明 - - 青 (静電防止機能はございません) - - ピンク - - - - - -

                            気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 90件のレビュー
                            梱包及び緩衝材
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/14
                            大量の消耗品を今までは商社より購入していたが
                            発注数により単価もさらに安く購入できるため
                            こちらに切り替えました。
                            品質的には何も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品発送用時保護用
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/08
                            今までホームセンターなどで購入していましたが、同様の品質で
                            価格が安くとても助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窓ガラスの保温と結露防止
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/16
                            窓ガラスの結露防止に
                            昨年まではホームセンターで購入していましたが
                            この商品はとにかく安価で助かります。
                            シーズン中のみの使用なので薄さも問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/02
                            以前は他社の物を使用していましたが、コストダウンの為こちらの製品に切り替えました。
                            物品保護性能も問題なく、使い捨ての物なので安価で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品・製品の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/17
                            以前購入したときは薄くて、ペラペラで使用できませんでしたが、今回購入したこの気泡緩衝材は、以前より厚くなっており問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました