(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)【20個入り】

フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,780円 ~ 4,200円
税込価格
4,158円 ~ 4,620円

羊毛100%の当たりの柔らかな商品です。粗仕上げ以外の磨き加工にご使用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    磨き
  • 種類:
    バフ
  • 材質:
    フェルト
  • 軸径(mm):
    3
  • 形状:
    A
  • 硬さ H:ハード S:ソフト:
    S
  • パック入数(本):
    20
  • 全長L(mm):
    46

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転速度(MAX min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
10
30,000

1パック

20個入り

3,780( 4,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
14
30,000

1パック

20個入り

3,780( 4,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
20
30,000

1パック

20個入り

3,780( 4,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20
15,000

1パック

20個入り

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

羊毛100%の当たりの柔らかな商品です。粗仕上げ以外の磨き加工にご使用いただけます。

外形図

フエルトバフ ソフトタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

    フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

    フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

      フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

      フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

        布バフ

        布バフ

          小径バフ 軸径3mm

          小径バフ 軸径3mm

            フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)

            フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)

              バンド・ドラム(軸径3mm)

              バンド・ドラム(軸径3mm)

                フラップサンダー(パック品)

                フラップサンダー(パック品)

                  ホイール型フェルトバフ

                  ホイール型フェルトバフ

                    ポリッシュサンダー

                    ポリッシュサンダー

                      ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                      ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                        フェルトバフ 軸径2.34mm

                          フェルトバフ

                          フェルトバフ

                            メーカー ミスミ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ミスミ トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ミスミ
                            通常価格 3,780円 3,215円 3,100円 4,752円 764円 2,940円 264円 4,191円 1,500円 4,200円 3,783円 4,027円 2,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き - 研磨 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き
                            種類 バフ バフ バフ バフ バフ バフ - フラップホイール バフ バフ バフ バフ バフ
                            材質 フェルト フェルト フェルト 研磨布・布 - フェルト - - フェルト ナイロン系 ナイロン系 フェルト フェルト
                            軸径(mm) 3 - - - - 3 3 3 - - 3 2.34 -
                            形状 A - - - - - - - - - - - -

                            フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            磨き用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            金型磨き用に購入しました。価格が安く、消耗品なのでとても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました