(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 背縫い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-GKGLV-F-PACK
牛床革手袋 背縫い【12~120個入り】 ギュウショウカワテブクロ セヌイ

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,186円
税込単価
3,505円

ハードワークの定番・必須アイテム。丈夫な牛床革を使用した背縫い手袋。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • 色:
    灰色
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長(cm):
    8.5
  • 手の平幅(cm):
    11
  • 材質:
    牛床革

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10ダースは、1ダースでのご購入よりお買い得、是非ともご検討ください。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯により、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。

型番

N-GKGLV-F-PACK 解除

Loading...

牛床革手袋:関連画像

規格表

型番

商品名

材質

全長

(cm)

中指長

(cm)

手の平幅

(cm)

入数

N-GKGLV-F牛床革手袋

牛床革

23.5

8.5

11

灰色

1双

N-GKGLV-F-PACK牛床革手袋 パック

12双

 

■用途:溶接や金属加工、重作業に

 

外形図を表示

N-GKGLV-F-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-GKGLV-F-PACK

1ダース(12双)

1パック

12個入り

3,186( 3,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードワークの定番・必須アイテム。丈夫な牛床革を使用した背縫い手袋。
【特長】
・厚みがある床皮製の為、引き裂きや突き刺し、摩擦・摩耗に強く、耐久性・耐熱性に優れています。
・縫い目が甲部にある背縫いタイプなので、縫い目が当たらず装着感も良く着脱がスムーズです。
・牛床皮を使用した、安価商品なので非常に経済的で使い捨てに最適です。
【仕様】
・牛床革(背縫い)
・親指又補強牛床革当て付
・1双透明袋入
【用途】
・自動車部品製造工場、建設作業、土木作業、鉄鋼業、造船業、溶接作業、機械メンテナンス業等。
・造園業・金属加工業・アウトドアやレジャーなどの屋外作業・熱を伴う作業等。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10ダースは、1ダースでのご購入よりお買い得、是非ともご検討ください。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたら、ご使用をお止め下さい。洗濯により、革が硬くなり手袋収縮の可能性があるのでご注意下さい。薬品・溶剤・油類など、人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用になれません。電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。熱いものに直接触れる事はお止め下さい。回転部分を伴う機械では、手をはさむ危険がありますのでご注意下さい。火や火花を伴う作業では、手袋収縮やヤケドをする場合がありますのでご注意下さい。鋭利な品物に直接触れる場合は、手袋を傷つけたり、手を傷つける危険がありますのでご注意下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 背縫いの型番N-GKGLV-F-PACKのページです。
型番N-GKGLV-F-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 背縫い

牛床革手袋 背縫い

    豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

    豚皮甲メリヤスマジック付手袋 [GLVBM]

      豚表革手袋 マジックタイプ

      豚表革手袋 マジックタイプ

        牛床革手袋 CS717

        牛床革手袋 CS717

          牛床革手袋_107B

          牛床革手袋_107B

            TRUSCO 牛床革手袋

            TRUSCO 牛床革手袋

              牛床革手袋

              牛床革手袋

                牛床革手袋 内縫い 107BH

                牛床革手袋 内縫い 107BH

                  牛床革手袋 107AP

                  牛床革手袋 107AP

                    牛本革手袋CG715

                    牛本革手袋CG715

                      豚本革手袋 PL717

                      豚本革手袋 PL717

                        牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

                        牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

                          トワロン 牛床革

                          トワロン 牛床革

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 シモン シモン シモン シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 3,186円 567円 1,125円 716円 854円 659円 867円 847円 647円 1,824円 1,309円 934円 969円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 耐熱・耐冷 耐切創 耐切創 耐切創 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手
                            サイズ フリー - - - フリー - フリー フリー - - - フリー フリー
                            革手袋種類 床革 表革 表革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - - 床革 床革
                            灰色 - ホワイト - - - - - - - - - -

                            牛床革手袋 背縫いのレビュー

                            評価 3.9 平均満足度:3.9 37件のレビュー
                            溶接用にて
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/11
                            安価でも、革がしっかりと
                            丈夫でした。
                            「 縫い目が少し弱いかな 」との、
                            現場の声です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            溶接作業に使用しています。この手袋は、他の牛床革手袋をホームセンターで購入するものより安価なので、今回ミスミで購入しました。使用した感想ですが、丈夫でフィット感も問題ないのですが、手袋に個体差があります。悪いものだと縫い付けが甘いのか、すぐほつれてきてしまい、手袋がバラバラになってしまいました。そういったことから、丁寧に扱うようにしています。状態の良いものは問題なく使用できています。納期についても問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属材料の運搬時の手の保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            切断後のまだ熱を持った状態の金属材料を扱う際にどうかと思い使用してみました。
                            フリーサイズなのでフィット感がないのは仕方ないところかと思いますが、自分の使用用途のレベルでは厚みも十分で予想よりも柔らかい感じで良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械使用時
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/20
                            市販の床革品は硬くて物が掴みにくいが、この製品は少し柔らかいので、掴むなどの作業がしやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/02
                            皮は非常に硬いです。鋼材の運搬作業用には最適ですが紐類の結びはできません

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-GKGLV-F-CASE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            29,890円

                            ( 32,879円 )

                            120個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1ケース(12双×10)

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました