(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
・価格の見直をしております。10箱で952円/箱、20箱で888円/箱と、まと...
パック数 | 数量 | 通常単価(税別) | 1箱あたり | 1枚あたり | 1箱比 |
---|---|---|---|---|---|
1箱 | 1~ | 1,480円 | 1,480円 | 14.8円 | |
5箱 | 1~ | 5,825円 | 1,165円 | 11.6円 | 21%お得! |
10箱 | 1~ | 9,520円 | 952円 | 9.5円 | 35%お得! |
20箱 | 1~ | 17,760円 | 888円 | 8.8円 | 40%お得!! |
20箱 | 2~ | 15,600円 | 780円 | 7.8円 | 47%お得!! |
20箱 | 10~ | 13,980円 | 699円 | 6.9円 | 52%お得!! |
細かい部品も楽につかめる
極薄素材による抜群のフィット感でネジなどの細かな部品の取り扱いも楽です。
薄手で丈夫
引っ張り強度があるため破れにくく、ある程度力のかかる作業も安心です。
食品に直接触れる作業も問題なし
食品衛生法適合・パウダーフリーのため食品に直接触れる作業にも使用できます。
水まわりの作業にも最適
抜群のフィット感で丈夫、耐油性や耐薬品性も備えているので素手での作業を避けたい水まわり作業にも最適です。
こんな用途に最適です!
ハードな作業や細かな作業に! | 油や薬品 | 食品加工や衛生目的に | 作業全般 | 埃・汚れを袖口までガード |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | ![]() | - |
※注意:本表はあくまで素材特性を表現しており、実際の強度などは商品の厚みによって異なります。
特長 | シリーズ名称 | 型番 | 本商品 | 商品画像 |
---|---|---|---|---|
定番タイプ | GNGLV-NP-□ | ![]() | ![]() | |
とにかくリーズナブル | MGG-□ | ![]() | ||
スベリ止め効果抜群 | MNGPG-□ | ![]() |
ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。
型番 | 関連 |
サイズ |
全長(cm) |
手の平幅(cm) |
入数 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
L
|
23
|
10.4
|
1箱(100枚)
| 10 | 1パック 100個入り | 1,480円(
1,628円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
L
|
23
|
10.4
|
20箱(100×20箱)
| 10 | 1パック 20個入り | 17,760円(
19,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
L
|
23
|
10.4
|
5箱(100×5箱)
| 10 | 1パック 5個入り | 5,825円(
6,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
L
|
23
|
10.4
|
10箱(100×10箱)
| 10 | 1パック 10個入り | 9,520円(
10,472円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
M
|
23
|
9.5
|
1箱(100枚)
| 10 | 1パック 100個入り | 1,480円(
1,628円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
M
|
23
|
9.5
|
20箱(100×20箱)
| 10 | 1パック 20個入り | 17,760円(
19,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
M
|
23
|
9.5
|
5箱(100×5箱)
| 10 | 1パック 5個入り | 5,825円(
6,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
M
|
23
|
9.5
|
10箱(100×10箱)
| 10 | 1パック 10個入り | 9,520円(
10,472円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
S
|
23
|
8.5
|
1箱(100枚)
| 10 | 1パック 100個入り | 1,480円(
1,628円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
S
|
23
|
8.5
|
20箱(100×20箱)
| 10 | 1パック 20個入り | 17,760円(
19,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
S
|
23
|
8.5
|
5箱(100×5箱)
| 10 | 1パック 5個入り | 5,825円(
6,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
S
|
23
|
8.5
|
10箱(100×10箱)
| 10 | 1パック 10個入り | 9,520円(
10,472円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
SS
|
22
|
7
|
1箱(100枚)
| 10 | 1パック 100個入り | 1,480円(
1,628円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
SS
|
22
|
7
|
20箱(100×20箱)
| 10 | 1パック 20個入り | 17,760円(
19,536円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
SS
|
22
|
7
|
5箱(100×5箱)
| 10 | 1パック 5個入り | 5,825円(
6,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ||
SS
|
22
|
7
|
10箱(100×10箱)
| 10 | 1パック 10個入り | 9,520円(
10,472円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
・価格の見直をしております。10箱で952円/箱、20箱で888円/箱と、まとめ買いが大変お得となります。
[サンプル提供サービス対象] 細かい組立作業や検査に最適な汎用性の高い極薄ニトリルゴム手袋です。
【特長】
・長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです
・引っ張り強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れる(ASTM D142/ASTM D412/ASTM D6978-05基準クリア)合成ニトリルゴム製です
・水・薬品による手荒れ防止や汚れ臭いの付着を防ぐことができるため、素手での作業を避けたい場合に最適です
【仕様】
・左右兼用、使い捨て、粉無しタイプで、ブルー色のSS、S、M、Lの4サイズ展開
・食品衛生法適合商品の為、食品加工など直接食品を触れる作業時にもご使用できます
・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まず、天然ゴム独特のゴム臭がありません
・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやパウダー飛散による異物混入の心配はありません
【用途】
・車・バイク・自転車・機械のメンテナンス
・食器洗い、キッチンまわりの油汚れ、排水口など水まわりの清掃、魚や肉の下処理、園芸薬剤を使ったガーデニング等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針