(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット【5個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,333円 ~ 3,575円
税込価格
3,666円 ~ 3,933円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
テーパタイプのダイヤモンド電着ヤスリの5本入りパック品です。

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セットのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型のすり合わせなどに使用しています
    評価 3.0満足度:3.02023/03/09
    金型のすり合わせ、ならしなどの荒仕上(一次仕上)用に手作業で使用しています。金型の材質としては、プリハードン鋼、焼入れ材などいろいろです。販売数量もダイヤモンド電着部が劣化しますし、数を使うので気になりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 5.0満足度:5.02020/07/29
    在庫品で納期も早く、かつ値段もそんなに高くないのでとても助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の磨き
    評価 5.0満足度:5.02018/02/28
    プラスチック金型の放電加工後のリブ磨きに使用しています。
    狭いところにも入るので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

    ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

    ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

      ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

      ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

        ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット

        ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット

          140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

          140mm ダイヤモンドニードル鑢(三角/中目)

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ
            通常価格 3,333円 2,600円 2,500円 2,780円 5,730円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            単品/パック/セット パック パック パック パック -
            全長(mm) 180 140 - 130 -
            A厚さT(mm) 0.3~2 - - - -

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。