(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EDIAPWD-1800
ダイヤモンドパウダー ダイヤペースト

ダイヤモンドパウダー EDIAPWD-1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,237円
税込単価
2,461円

ダイヤモンドペーストの研磨力を上げたいときにペーストに混ぜてお使いください。

詳細情報を確認する

  • 容量:
    2g
  • 水溶性/油性:
    油性
  • 商品:
    容器入り

型番

EDIAPWD-1800 解除

Loading...

EDIAPWD-1800 の仕様・寸法情報

型番
粒度(メッシュ換算値)(#)
粒度(ミクロン換算値)(μ)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDIAPWD-1800

1800
6~12
精密用

1個

2,237( 2,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドペーストの研磨力を上げたいときにペーストに混ぜてお使いください。

外形図

ダイヤモンドパウダー:関連画像

カタログ

 

EDIAPWD-1800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドパウダーの型番EDIAPWD-1800のページです。
型番EDIAPWD-1800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドパウダー

ダイヤモンドパウダー

    ポリッシングコンパウンド(固形タイプ)

    ポリッシングコンパウンド(固形タイプ)

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 水溶性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

        ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

          ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

          ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

            ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 水溶性

              革砥用ポリッシュクリーム

              革砥用ポリッシュクリーム

                固形研磨剤

                固形研磨剤

                  ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                  ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

                    “エメリー研削材”

                    “エメリー研削材”

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                      ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                        ダイヤモンドペースト(油溶性)

                        ダイヤモンドペースト(油溶性)

                          ダイヤモンドパウダー(粉状)

                          ダイヤモンドパウダー(粉状)

                            メーカー ミスミ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ エスコ 柳瀬 ミニター トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ
                            通常価格 2,048円 1,200円 8,200円 8,036円 12,100円 8,200円 4,120円 2,528円 5,610円 4,471円 9,398円 3,015円 3,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            容量 2g - - - 10 - - - 5 2 - - -
                            水溶性/油性 油性 - 水溶性 油性 油性 水溶性 - - 油性 - 油性 油性 -
                            商品 容器入り - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドパウダーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            磨き作業の際に
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/27
                            パウダーとなっていますが、実際には少し湿っているように感じました。使用時には何も問題なく使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬合金の磨き作業
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/15
                            使用中のダイヤモンドペーストの研磨力が弱いので上げる為に購入。
                            パウダーを足す簡単な作業で研磨力はかなり上がり作業時間を短縮する事ができました

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の研磨
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                            ペーストタイプに比べ価格も安いのと、好みのオイルに混ぜて粘度の濃いものから薄いものと自身で調合して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDIAPWD-14000
                            EDIAPWD-28000
                            EDIAPWD-3000
                            EDIAPWD-8000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(メッシュ換算値)
                            (#)
                            粒度(ミクロン換算値)
                            (μ)
                            用途

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            140000~2鏡面仕上用

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            280000~1鏡面仕上用

                            2,237円

                            ( 2,461円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30004~8精密用

                            2,060円

                            ( 2,266円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            80002~4超精密用

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました