(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
色タオルウエス(中古生地)
  • 数量スライド割引

色タオルウエス(中古生地) (レビュー)

通常価格(税別)
6,334円
税込価格
6,967円
通常出荷日
5日目
【特長】
・タオル生地のため布ウエスに比べ生地が厚く油や水の吸収性に優れています。
・サイズが比較的整っており、様々な作業に使いやすいサイズ感です。
・清掃作業で油や水をサッと拭き取るのに最適です。
【仕様】
・サイズ:約30×40cm
・素材詳細:タオル・タオルケットなど(綿率90%)
・色:複数色
・製法:中古タオルをリサイクルして使用。手と目視による検品、消毒なし
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業での拭き取り作業に。

(i)ご注意

  • 新型コロナウイルスの影響で、供給が不安定な状況が続いております。納期都度見積りとなりますので、ご了承ください。
  • 裁断面のほつれが多少ございますので仕上げ磨き等には不向きです。

色タオルウエス(中古生地)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場の掃除
    評価 5.0満足度:5.02022/02/28
    工場の掃除で使用した。
    色付きですが、油をふき取るのに問題ないのでこちらを使用。
    問題なく油をふき取れました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    使用した感想
    評価 4.0満足度:4.02021/12/22
    値段、吸収性問題ないです。
    問題あるとすれば、タオルを切って形を整えてあるので、
    静電気の季節には黒い作業服にタオルの繊維カスが大量に付くのが困りものです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型メンテナンス
    評価 4.0満足度:4.02021/10/27
    油もしっかり吸い、汚れも拭き取れるので使用して満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油を拭く作業に
    評価 5.0満足度:5.02018/09/28
    ウエスの種類がたくさんある中で、値段が安かったので選定して長年使用しています。機械の油や部品の油を拭く作業に使用していますが、吸収性も特に問題なく大きさ的にも使いやすいです。内容量にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    板金加工時の油の拭き取りに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/20
    板金加工時の油の拭き取る際に使用しているウエスです。シーツタイプのウエスだと油を全然吸わないのでタオル生地であるこの商品を購入しています。油の吸収具合については特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油を拭くウエスとして使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    油を拭くウエスとして使用しています。このウエスはサイズが丁度いいので購入してみました。実際に使ってみて、製品自体には満足しています。吸油性もよく、やはりこの丁度いいサイズがふき取り作業に使いやすいですが、容量が10kgと多いため、もっと少ない数で購入できるようにして欲しいです。その点以外は満足しています。価格も悪くなく、納期も遅れはなかったので問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス加工後の清掃、金型の清掃に
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    プレス加工後の清掃、金型の清掃と幅広く使用しています。この商品を選んだ理由ですが、普通の布ウエスと比較して、タオル地であるこのウエスの方が吸水性がいいので購入しています。気になる点が、最初購入していたころは、形も比較的整っていたのですが、最近届くものは、ウエスの形が細長い場合や中心に穴が開いているものが多々あるのが気になります。もうひとつ価格をもう少し抑えてもらえると、数多く使えるようになるので助かります。納期については、気になりませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

色タオルウエス(中古生地)

色タオルウエス(中古生地)

    白ウエス

    白ウエス

      新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

      新メリヤスウエス(ツギハギタイプ)

        白メリヤスウエス

        白メリヤスウエス

          新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

          新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)

            色タオルウエス

            色タオルウエス

              色メリヤスウエス

              色メリヤスウエス

                MFクリーニングシステム クロス

                MFクリーニングシステム クロス

                  使い捨てぞうきん 綿100%

                  使い捨てぞうきん 綿100%

                    300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                    300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                      吸水タオル(ポリエステル70%+ナイロン30%)

                        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                        300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                          レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                          レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エレクター トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ LEC
                            通常価格 6,334円 6,970円 5,868円 6,600円 11,600円 8,255円 3,370円 1,100円 3,904円 4,740円 470円 3,570円 456円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー
                            布材質 タオル その他 メリヤス メリヤス メリヤス タオル メリヤス その他 - タオル ポリエステル・ナイロン その他 ポリエステル・ナイロン
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート シート - シート シート シート シート
                            生地 中古 中古 新品 中古 新品 中古 中古 新品 - 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。