(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,795円 ~ 9,407円
税込価格
1,975円 ~ 10,348円

角棒タイプの銅タングステンです。銅30%タングステン70%の銅合金になります。...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    60

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
H(mm)
V(mm)
H/V 寸法公差
材質
硬度(参考値)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
5
+0.2~0
銅タングステン(Cu30%-W)
銅タングステン93.5HRB

1個

1,795( 1,975円 )

4日目

10
10
+0.2~0
銅タングステン(Cu30%-W)
銅タングステン93.5HRB

1個

4,816( 5,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
15
±0.05
銅タングステン(Cu30%-W) / シャンク部:SS400(ロウ付け)
シャンク部68HRB / 銅タングステン93.5HRB

1個

7,648( 8,413円 )

4日目

20
20
±0.05
銅タングステン(Cu30%-W) / シャンク部:SS400(ロウ付け)
シャンク部68HRB / 銅タングステン93.5HRB

1個

9,407( 10,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角棒タイプの銅タングステンです。銅30%タングステン70%の銅合金になります。超硬合金の粗加工・中間加工で、加工速度が早く、消耗度が少ないのが特長です。

外形図

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像

規格・価格

規格表

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像
型番
CUW-B
HV全長
L
55601
1010
15152
2020

納期

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

    電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)

      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)

      電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)

        電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

        電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)

          グラファイト電極ブランク 

          グラファイト電極ブランク 

            電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)

            電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)

              低反発ウレタンダイパッド

              低反発ウレタンダイパッド

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

                ダイシン 壁面収納庫用 天板 木目柄

                  ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

                  ダイシン 壁面収納庫用天板 W1200 木目柄

                    ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                    ダイシン 壁面収納庫用 天板 W800木目柄 V845-MT1

                      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

                      ダイシン 壁面収納庫用 天板 D450木目柄

                        高荷重用ウレタンダイパッド -標準タイプ-

                        高荷重用ウレタンダイパッド -標準タイプ-

                          小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板

                          小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ダイシン ダイシン ダイシン ダイシン ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,795円 - 3,615円 27,566円 18,750円 8,666円 601円 16,557円 21,652円 16,804円 17,123円 289円 114円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 60 - - - - - - - - - - - -

                            電極ブランク 角棒電極 銅タングステンのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            放電加工用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/22
                            急遽必要になって、慌てていたところ、納期が早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/22
                            急遽必要になって、慌てていたところ、納期が早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            放電加工用の電極に
                            使用しました
                            問題なく放電できました
                            タフピッチと兼用してます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/27
                            放電の電極として使用しました。
                            何度か購入していますが現場からの評価も悪くなく
                            またリピートすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/31
                            放電の電極で使用します。
                            超硬の加工に使用。当然銅タンですので電極消耗は激しいですが、加工は速いです。

                            値段が・・・

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用駒の放電電極として使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/09
                            プラ型用駒の放電電極として使用しました。薄リブの加工となるため、放電時の電極の消耗を抑えたかったので使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角棒電極カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました