(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ【12個入り】

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,860円
税込単価
6,446円

角柄の大ぶりなヤスリ12本セット。平行度がわかりやすく、トルクを伝えやすいので...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    150 / 200 / 400
  • ヤスリ部有効長(mm):
    40 / 50
  • ヤスリ部厚み(mm):
    0.3~2.0
  • 単品/パック/セット:
    セット
  • 全長(mm):
    180
  • 呼びサイズ:
    12本組
  • A幅W(mm):
    2.5
  • B幅W(mm):
    4
  • C幅W(mm):
    6
  • D幅W(mm):
    8

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTYL

1パック

12個入り

5,860( 6,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

角柄の大ぶりなヤスリ12本セット。平行度がわかりやすく、トルクを伝えやすいので、コーナーの面取りなどに最適。

外形図

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像 

規格・価格

規格表

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像
型番 形状 タイプ 粒度(#) 全長
L
ダイヤ部

W
厚さ
T
セット
内容
¥単価
1〜2セット
DTYL ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像 A 150 180 40 2.5 0.3~2.0 12種
×
各1本
5,860
200
400
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像 B 150 50 4
200
400
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像 C 150 6
200
400
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像 D 150 8
200
400

[ ! ]この商品はセット単位での販売となります。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量 1〜2 3〜9 10〜29 30〜49 50〜
値引率 価格表 5% 10% 15% [お見積り]

納期

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ:関連画像

カタログ

 

DTYLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプの型番DTYLのページです。
型番DTYLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ

    ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

    ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYE 同形状同粒度5本セット

      ダイヤモンド電着リブ加工用ヤスリDTYM 12本セット

      ダイヤモンド電着リブ加工用ヤスリDTYM 12本セット

        ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

        ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット

          ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

          ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット

            ダイヤモンド電着コテヤスリ

            ダイヤモンド電着コテヤスリ

              ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット

              ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット

                ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

                ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

                  ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                  ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 5,860円 2,500円 10,511円 2,600円 3,333円 2,430円 2,780円 5,954円 2,520円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    粒度(#) 150 / 200 / 400 - - - - - - 200 -
                    ヤスリ部有効長(mm) 40 / 50 - - 70 - - 30 50 -
                    ヤスリ部厚み(mm) 0.3~2.0 - - - - - - - -
                    単品/パック/セット セット パック セット パック パック セット パック セット セット
                    全長(mm) 180 - - 140 180 140 130 180 -

                    ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    プラ型の磨き
                    評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                    プラ型のリブ形状の磨きに使用しています。
                    テーパーがちょうどよく使いやすいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました