(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用) XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用) XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 有効長は参考数値です。干渉の恐れがある場合は、必ず計測をお願いします。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
1
1.5
0.1
4
4
50
-
0.95
4.19
4.4
4.88
5.49
1

1個

3,480( 3,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・R精度±5μm(弊社測定値)のエンドミル、高精度な深リブ加工にも対応
・4枚刃設計で、2枚刃以上の高送り加工が可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 有効長は参考数値です。干渉の恐れがある場合は、必ず計測をお願いします。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

仕様・概要

XCPコート超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/ロングネックタイプ(深リブ用):関連画像

技術情報

Q ラジアスエンドミルでの曲面加工は、どのようなメリットがありますか?
A ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rに関係なく大きくすることが可能です。
   それにより剛性が高まり、切削速度をあげることができ、
   加工品質、工具寿命の改善が見込まれます。また平坦が多い加工では、
   ピックフィードを大きくとることができ、加工能率が向上します。
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。

高硬度鋼としてよく使用される鋼

分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

●機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
●ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
●エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
●切削油は被削材に適したものを選定してください。
●切削加工時にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-EM4LB
被削材調質鋼
(~45HRC)
高硬度鋼
(~55HRC)
高硬度鋼
(~60HRC)
高硬度鋼
(~65HRC)
刃径 D首下長切削条件
Ad送り速度回転速度送り速度回転速度送り速度回転速度送り速度回転速度
mm(mm/min)(min-1)(mm/min)(min-1)(mm/min)(min-1)(mm/min)(min-1)
140.02~0.031,89024,1501,71021,8501,62020,70090012,600
60.01~0.021,47018,9001,33017,1001,26016,2007209,000
80.01~0.021,26016,8001,14015,2001,08014,4006127,200
100.005~0.011,05014,70095013,30090012,6004505,400
120.005~0.0184012,60076011,40072010,8003604,500
1.560.02~0.051,89018,9001,71017,1001,62016,20090012,600
80.015~0.031,26016,8001,14015,2001,08014,4006759,000
100.015~0.031,15515,7501,04514,25099013,5006308,100
120.015~0.031,05014,70095013,3009002,6005507,200
160.01~0.0368012,50062011,31059010,7103606,120
260.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
80.03~0.071,84016,9101,66015,3001,58014,4901,0109,320
100.03~0.071,47014,7001,33013,3001,28012,6008108,100
120.01~0.031,26012,6001,14011,4001,08010,8007207,380
140.01~0.031,15511,5501,04510,4509909,9006307,020
180.007~0.021,00010,5009009,5008508,9006006,500
200.007~0.027089,6607138,7406758,2804605,400
250.005~0.016958,6506307,8605957,4503904,860
2.580.02~0.052,02013,5301,83012,2401,74011,5901,1007,460
120.02~0.051,64011,3401,48010,2601,4009,7209406,640
200.02~0.051,47010,0001,3309,0501,2608,5707205,510
250.01~0.031,0309,4509308,5508808,1005705,220
3120.02~0.051,68011,6001,48010,5501,40010,0009906,300
160.02~0.051,47010,5001,3309,5001,2809,0007205,850
200.02~0.051,4709,4501,3308,5501,2808,1007205,220
250.01~0.031,3209,4101,1908,5101,1208,0606904,960
300.01~0.031,2607,3501,1406,6501,0006,3005804,050
400.003~0.0058407,3507606,6507206,3004954,500
4160.04~0.11,7908,1601,6207,3801,5407,0001,1005,000
200.04~0.11,6807,3501,5206,6501,4406,3009904,500
300.04~0.11,0504,7259504,2759004,0505402,970
6300.005~0.188705,6007905,0708104,8005003,430
400.005~0.185805,6005305,0705804,8004203,430


XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/ロングネックタイプ(深リブ用):関連画像

カタログ

 

XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)の型番XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1のページです。
型番XCP-CR-EM4LB1-4-R0.1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)

XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)

    XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

    XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

          HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

            CPRS25NSP アルミ・樹脂加工用 2枚刃ロングネックラジアス

            CPRS25NSP アルミ・樹脂加工用 2枚刃ロングネックラジアス

              HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス

              HLRS2000E 高精度 2枚刃ロングネックラジアス

                XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                  MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                  MHRH230R 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

                    エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

                      MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル

                      MSTNR230 無限コーティング ロングテーパーネックラジアスエンドミル

                        2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR

                        2刃4刃ペンシルネック・ロングネックコーナR形 DG-CPR

                          MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                          MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール ミスミ 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 オーエスジー ミスミ
                            通常価格 3,480円 2,930円 3,320円 - 3,641円 5,134円 3,948円 - 3,993円 6,927円 5,600円 15,417円 2,590円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型部品の加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            連休直前で、今まで使っていたメーカーでは間に合わないため注文しました。
                            加工条件が従来の物より遅くなりましたが、仕上がり面は問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            難削材切削
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/03
                            難削材の切削用に購入しました。
                            ちょうどいいエンドミルの選定が面倒でしたが、
                            Misumi-NOVAで探すと選定が容易でした。
                            実際購入してみると短納期かつ低価格で非常に重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-CR-EM4LB1-10-R0.2
                            XCP-CR-EM4LB1-12-R0.2
                            XCP-CR-EM4LB1-4-R0.2
                            XCP-CR-EM4LB1-6-R0.2
                            XCP-CR-EM4LB1-8-R0.1
                            XCP-CR-EM4LB1.5-10-R0.2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面11.50.210450-0.9510.4710.9912.2113.731

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面11.50.212450-0.9512.5713.1914.6516.481

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面11.50.24450-0.954.194.44.885.491

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面11.50.26450-0.956.286.597.328.241

                            3,480円

                            ( 3,828円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面11.50.18450-0.958.388.799.7610.981

                            3,680円

                            ( 4,048円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面1.52.30.210450-1.4510.4710.9912.2113.731

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました