(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HBEM4S2
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ XCP-HBEM4S2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,320円
税込単価
3,652円

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件については、[商品仕様]タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-HBEM4S2 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HBEM4S2

メーカー標準品
4
6
2
-
6
70
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

3,320( 3,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適なシリーズ
・4枚刃により高送り速度での加工が可能
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件については、[商品仕様]タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ボールエンドミルの先端だけが早く摩耗してしまいます
A 被削材に対して回転軸を傾けることで、先端摩耗を軽減することができます。
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-HBEM4S

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.21,300-50,000-1,200-50,000-1,100-50,000-
0.32,080-50,000-1,920-50,000-1,560-50,000-
0.42,920-50,000-2,360-43,800-1,800-38,200-
0.54,4805,30047,70050,0002,8604,60035,00050,0002,2403,90030,60050,000
0.754,6209,60031,80050,0002,9007,80023,30050,0002,9205,48020,40038,200
13,4807,34023,90043,0002,1605,24017,50036,6002,0003,88015,30028,600
1.53,4606,86015,90028,6002,1605,14011,70024,4001,9003,76010,20019,100
23,1806,56011,90021,5002,0405,0208,80018,3001,8603,6407,60014,300
2.53,0807,2409,50017,2001,9805,2007,00014,6002,0803,8006,10011,500
32,7805,7208,00014,3001,7804,4005,80012,2001,6803,3405,1009,500
42,5005,4206,00010,7001,6004,2204,4009,2001,5203,1403,8007,200
52,2605,0604,8008,6001,4003,8203,5007,3001,4002,8803,1005,700
62,0204,6804,0007,2001,2003,3402,9006,1001,2402,5602,5004,800
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ:関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-HBEM4S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプの型番XCP-HBEM4S2のページです。
型番XCP-HBEM4S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

          DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

            エポックハイハードボール TH3

            エポックハイハードボール TH3

              GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

              GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

                超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                  高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                  高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                    エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                      HB HMコート 2枚刃ボール

                      HB HMコート 2枚刃ボール

                        MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                        MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                          VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                          VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル THE CUT THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 - - - - 10,899円 7,705円 4,084円 1,700円 11,430円 20,742円 2,275円 3,377円 9,685円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - - - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            プレス金型の加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            内作しているプレス金型の溝、浮き出しの切削加工に使用しています。真鍮などの材料をプレスしています。この商品のコーティングは、どんな材質の切削加工にも幅広く使える商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            当社で製作している、焼入れしているKD11改良鋼の部品の仕上げ加工に使用しています。過不足なしで使えています。再研磨は、径の寸法が変わるので出していません。価格、性能のバランスを考慮して、在庫があり、バリエーションの豊富ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝加工に使っています
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            鉄系の材質の表面に溝加工をする際に使用しています。三枚刃のタイプでしたので、この商品を選定しました。仕上がり面がきれいにできたのでよかったです。刃持ちについては今まで使用していた商品とあまり変わりがないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-HBEM4S0.5
                            XCP-HBEM4S1
                            XCP-HBEM4S1.5
                            XCP-HBEM4S2-4
                            XCP-HBEM4S2.5
                            XCP-HBEM4S3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            2,580円

                            ( 2,838円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品11.50.5-450tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品231-450tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品34.51.5-450tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            3,320円

                            ( 3,652円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品462-450tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品57.52.5-680tebis / Zoller2D/3D-1在庫品

                            4,150円

                            ( 4,565円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品693-660tebis / Zoller2D/3D-2在庫品

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました