(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・縦、横両方向の切削に対応、一本で複雑形状の加工が可能
・3枚刃形状により、びびりに強く、突っ込み加工が可能
・溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削可能
・30°ネジレに比べ、2倍以上の高速加工が可能
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品加工
    評価 3.0満足度:3.02019/12/04
    焼入れ鋼の溝入用に、精度やもちは気にしなかったので、価格の安いこちらを選択させていただきました。加工のほうは無事終えることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/3枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

    XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/スタブタイプ(アタリ付)

      XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/スタブタイプ(アタリ付)

        XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用・4枚刃/刃長2.5Dタイプ(アタリ付)

        XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用・4枚刃/刃長2.5Dタイプ(アタリ付)

          XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

          XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

            XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/スタブタイプ

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ロングタイプ

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ロングタイプ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/レギュラー

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/レギュラー

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                  XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                    XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

                    XACシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/ロングータイプ

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

                        XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

                        XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/ロング

                          XCPシリーズ超硬ハイヘリカルスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・多刃・アタリ付/ロング

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 3,410円 6,274円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 3 4 4 4 4 - - - 4 - 4 - 6

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。