(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-MSXR16-R1
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ XCP チョウコウラジアスエンドミル

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ XCP-CR-MSXR16-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,700円
税込単価
33,770円

【特長】・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)の被削材の加工に最適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-CR-MSXR16-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-MSXR16-R1

平面 / 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
16
32
1
-
16
130
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

30,700( 33,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼(45HRC)から高硬度鋼(~65HRC)の被削材の加工に最適なシリーズ
・高剛性の多刃タイプで最大限ビビリを抑制
・工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限に抑制
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    ・一部型式は販売終了予定品となります。
    ・在庫限りで販売終了となります。
    ・詳細はWOSにてご確認ください。
  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。

型番 XCP-CR-MSXR

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D

XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 6枚刃/50゜ネジレ/スタブ・ロングネックタイプ:関連画像

カタログ

 

XCP-CR-MSXR16-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプの型番XCP-CR-MSXR16-R1のページです。
型番XCP-CR-MSXR16-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

      XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

      XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

          XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

          XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

            XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D

            XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D

              CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

              CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                      GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 3,080円 - - - 4,046円 - - - 10,048円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 6 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3

                            XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            NAK
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
                            納期も早く価格も安いのでうれしいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-CR-MSXR10-R0.5
                            XCP-CR-MSXR10-R1
                            XCP-CR-MSXR12-R0.5
                            XCP-CR-MSXR12-R1
                            XCP-CR-MSXR6-R0.5
                            XCP-CR-MSXR8-R0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            13,990円

                            ( 15,389円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10220.5-10100tebis / Zoller2D/3D--

                            13,990円

                            ( 15,389円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10221-10100tebis / Zoller2D/3D--

                            17,110円

                            ( 18,821円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12260.5-12110tebis / Zoller2D/3D--

                            17,110円

                            ( 18,821円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12261-12110tebis / Zoller2D/3D--

                            8,270円

                            ( 9,097円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品6130.5-670tebis / Zoller2D/3D--

                            10,420円

                            ( 11,462円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8190.5-890tebis / Zoller2D/3D--

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました