(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-HBEM2LB1-16
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用) XCP チョウコウエンドミル

XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用) XCP-HBEM2LB1-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
2,170円
税込単価
2,387円

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 有効長は参考数値です。干渉の恐れがある場合は、必ず計測をお願いします。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-HBEM2LB1-16 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

型番リスト

型番
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-HBEM2LB1-16

標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
1.5
1
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
1.95
16.67
17.39
19.05
21.05
1
在庫品

1個

2,170( 2,387円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・ロングネック形状により深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
・剛性の高いネガ刃形状で、倣い加工や等高線加工・高速切削でも長寿命化を実現、且つ表面精度も良好な仕上り
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 有効長は参考数値です。干渉の恐れがある場合は、必ず計測をお願いします。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

仕様・概要

XCPコート超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ(深リブ加工用):関連画像

技術情報

Q 適切なピックフィードを知りたい
A ピックフィードは大きくすると加工面が粗くなり、小さくすると
   加工時間が長くなります。目的の面粗さからカスプハイトを求め
   適したピックフィードを、理論値より余裕をもって決めます。


h:カスプハイト(mm)(理論加工面粗さ)
   ≒Rz(最大高さ粗さ)
R:ボール半径(mm)
P:ピックフィード(mm)

【参考】よく使われるRa(算術平均粗さ)は、Rz(最大高さ粗さ)の1/4目安

Q 回転数を下げて加工してもすぐに先端が欠けてしまいます
A 刃径で回転速度を決定すると、適正な切削速度より遅くなります。
   切込み量による実切削径で回転速度を決定すると、適正な切削速度になります。



実切削径(mm):
Ad=切込み量(mm)
R=先端R(mm)

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XCP-HBEM2LB

■切削条件

被削材高硬度鋼
(40〜52HRC)
高硬度鋼
(52〜62HRC)
高硬度鋼
(62〜65HRC)
先端
R
有効長Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.050.20.0030.00513042,0000.0020.00511042,0000.0020.0037042,000
0.30.0030.00511042,0000.0020.0057042,0000.0020.0035042,000
0.50.0020.0037042,0000.0010.0035042,0000.0010.0023042,000
0.10.50.0080.01134042,0000.0050.00529042,0000.0030.00319042,000
10.0030.00526042,0000.0020.00317042,0000.0010.00213042,000
1.50.0030.00516042,0000.0020.00313042,0000.0010.0028042,000
20.0020.00311042,0000.0010.0028042,0000.0010.0015042,000
30.0010.0015042,0000.0010.0014042,0000.0010.0013042,000
0.150.50.0110.01637042,0000.0070.01132042,0000.0030.00529042,000
10.0070.01134042,0000.0050.00726042,0000.0030.00521042,000
1.50.0050.00724042,0000.0030.00519042,0000.0020.00313042,000
20.0030.00516042,0000.0020.00313042,0000.0020.0029042,000
30.0010.0038042,0000.0010.0027042,0000.0010.0016042,000
0.20.50.0320.05384042,0000.0320.03276042,0000.0090.02161042,000
10.0210.05384042,0000.0210.03276042,0000.0080.02161042,000
1.50.0110.03265042,0000.0110.02153042,0000.0050.01142042,000
20.0110.02153042,0000.0110.01140042,0000.0050.00732042,000
2.50.0070.01144042,0000.0050.07432042,0000.0030.00527042,000
30.0070.01132042,0000.0050.00725042,0000.0030.00521042,000
3.50.0050.00724042,0000.0030.00517042,0000.0020.00313042,000
40.0050.00517031,5000.0030.00313031,5000.0020.0039031,500
50.0020.0037031,5000.0010.0025031,5000.0010.0024031,500
0.2510.0320.0531,05042,0000.0210.03290042,0000.0110.02168042,000
1.50.0210.05389042,0000.0110.03276042,0000.0070.02155042,000
20.0210.03276042,0000.0110.02168042,0000.0070.01142042,000
2.50.0110.02163042,0000.0070.01156042,0000.0050.00738042,000
30.0110.02153042,0000.0070.01144042,0000.0050.00734042,000
3.50.0070.01144042,0000.0050.00738042,0000.0030.00529042,000
40.0070.01137042,0000.0050.00732042,0000.0030.00527042,000
50.0050.00525042,0000.0030.00321042,0000.0020.00319042,000
60.0020.00313042,0000.0010.0028042,0000.0010.0027042,000
0.310.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
1.50.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
20.0530.1051,47042,0000.0320.0631,05042,0000.0210.05376031,500
2.50.0320.0531,26042,0000.0210.04288042,0000.0210.03267031,500
30.0320.0531,26042,0000.0210.04288042,0000.0210.03267031,500
3.50.0210.0321,05042,0000.0110.03265042,0000.0110.02150031,500
40.0210.0321,05042,0000.0110.03265042,0000.0110.02150031,500
4.50.0210.03295036,7500.0110.02161036,7500.0080.01645031,500
50.0110.02176031,5000.0070.01653031,5000.0070.01142031,500
60.0070.01153031,5000.0050.00740031,5000.0040.00634031,500
70.0050.00742026,2500.0030.00532026,2500.0030.00327021,000
80.0030.00534026,2500.0030.00327026,2500.0020.00323021,000
90.0030.00329026,2500.0030.00223026,2500.0010.00217021,000
100.0020.00316021,0000.0020.00213021,0000.0010.00211018,900
120.0020.0028021,0000.0020.0026021,0000.0010.0025018,900
0.420.1050.1582,10042,0000.0740.1051,68042,0000.0530.1051,26031,500
30.1050.1582,10042,0000.0740.1051,68042,0000.0530.0531,26031,500
40.0530.1051,68042,0000.0530.0531,26042,0000.0320.05390031,500
50.0530.0531,68042,0000.0320.0531,05042,0000.0210.03265031,500
60.0320.0531,26031,5000.0210.03280031,5000.0110.02159026,250
80.0110.02186031,5000.0070.01163031,5000.0050.01150026,250
100.0050.00547026,2500.0030.00340026,2500.0020.00334021,000
120.0030.00534021,0000.0020.00327021,0000.0020.00221021,000
被削材高硬度鋼
(40〜52HRC)
高硬度鋼
(52〜62HRC)
高硬度鋼
(62〜65HRC)
先端
R
有効長Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
Pf
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
0.520.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
2.50.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
30.1050.3152,63042,0000.1050.212,10031,5000.0840.1051,47026,250
40.1050.212,63042,0000.0530.1581,89031,5000.0530.1051,26026,250
50.0530.1582,10031,5000.0420.1051,68026,2500.0320.05397021,000
60.0530.1051,89031,5000.0420.0531,26026,2500.0210.05378021,000
70.0420.0631,26031,5000.0320.0421,00026,2500.0210.03271021,000
80.0420.0631,05031,5000.0320.04290026,2500.0210.03259021,000
90.0320.05386026,2500.0210.03279021,0000.0110.02153018,900
100.0320.05379026,2500.0210.03265021,0000.0110.02147018,900
120.0110.03263021,0000.0070.02155018,9000.0050.01142016,800
140.0050.01144021,0000.0030.00738018,9000.0020.00534016,800
160.0050.00532018,9000.0030.00526016,8000.0020.00321014,700
180.0030.00519018,9000.0020.00513016,8000.0020.0029014,700
200.0030.00311016,8000.0020.0038014,7000.0020.0026012,600
0.640.1050.212,63031,5000.0740.212,10031,5000.0530.1051,68026,250
60.0740.1052,10031,5000.0530.1051,68026,2500.0320.0741,26021,000
80.0530.1051,68031,5000.0320.0741,26026,2500.0210.05397021,000
100.0320.0741,26021,0000.0210.05390021,0000.0110.03271018,900
120.0210.05390021,0000.0110.03265021,0000.0070.02150018,900
0.7530.1580.3153,15031,5000.1050.3152,63031,5000.1050.212,10026,250
40.1580.3153,15031,5000.1050.3152,63031,5000.1050.212,10026,250
60.1580.213,15031,5000.1050.212,10031,5000.1050.1051,68026,250
80.1050.212,63026,2500.0530.211,68026,2500.0530.1051,26021,000
100.1050.1052,63026,2500.0530.1051,26026,2500.0530.05390021,000
120.0530.1051,89021,0000.0320.10597021,0000.0210.05382018,900
140.0530.0741,26021,0000.0320.05386021,0000.0210.03268018,900
160.0320.05376018,9000.0210.03268018,9000.0110.02161016,800
180.0210.04258016,8000.0130.02642016,8000.0080.01642014,700
200.0110.03247016,8000.0110.02138016,8000.0070.01132014,700
130.210.5253,15026,2500.210.5252,63026,2500.1580.3152,10021,000
40.210.5253,15026,2500.210.5252,63026,2500.1580.3152,10021,000
60.210.5252,63026,2500.210.3152,10026,2500.1580.3151,68021,000
80.210.3152,10021,0000.1050.211,68018,9000.1050.211,26016,800
100.1050.3152,10018,9000.1050.211,68016,8000.1050.1051,26014,700
120.1050.211,68016,8000.1050.1051,26014,7000.0530.10599012,600
140.0740.1581,68016,8000.0530.0841,26014,7000.0320.07499012,600
160.0740.1581,68016,8000.0530.0841,26014,7000.0320.07499012,600
180.0530.1051,47014,7000.0320.0531,05012,6000.0210.03289010,500
200.0530.1051,05014,7000.0320.05386012,6000.0210.03276010,500
220.0320.08489014,7000.0210.06374012,6000.0210.02163010,500
250.0320.05371012,6000.0210.03259010,5000.0110.0214408,930
300.0210.03238012,6000.0110.02132010,5000.0080.0112508,930
350.0110.02116010,5000.0070.0111308,4000.0050.0071107,140
400.0050.01111010,5000.0030.005808,4000.0020.003507,140
1.560.210.843,15021,0000.210.632,63018,9000.210.5252,10014,700
80.210.843,15021,0000.210.632,63018,9000.210.5252,10014,700
100.210.632,63021,0000.210.422,10018,9000.1050.3151,58014,700
120.210.632,63021,0000.210.422,10018,9000.1050.3151,58014,700
140.1050.422,10018,9000.1050.3151,68016,8000.1050.211,26012,600
160.1050.422,10018,9000.1050.3151,68016,8000.1050.211,26012,600
200.1050.3151,68018,9000.1050.211,26016,8000.1050.1051,01012,600
250.1050.211,26016,8000.0740.15897014,7000.0530.07484010,500
300.0740.10579014,7000.0530.07467012,6000.0320.0536309,030
350.0530.10565012,6000.0320.07453010,5000.0210.0534407,560
400.0320.07447010,5000.0210.0533408,6100.0110.0322706,720
2100.3151.5753,15021,0000.210.842,63016,8000.210.632,10012,600
120.3151.5753,15021,0000.210.842,63016,8000.210.632,10012,600
140.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
150.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
160.3151.5753,15021,0000.210.842,10016,8000.210.631,68012,600
200.211.052,52016,8000.1050.631,89014,7000.1050.421,47010,500
250.210.841,68016,8000.1050.421,26014,7000.1050.211,05010,500
300.1050.3151,68014,7000.0740.211,26010,5000.0530.1581,0508,610
350.1050.211,26014,7000.0740.1581,05010,5000.0530.1058608,610
400.0740.1581,26012,6000.0530.1051,0509,0300.0320.0748607,140
500.0530.08458010,5000.0320.0535307,8800.0210.0324405,780
3100.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
160.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
200.3152.13,15016,8000.3151.262,6308,4000.211.052,1007,350
250.3151.5753,15016,8000.211.052,1008,4000.1580.7351,5807,350
300.211.5753,15014,7000.211.052,1007,5600.1580.7351,5806,830
400.211.051,89012,6000.1580.631,2606,7200.1050.421,0505,460
500.1050.631,2608,6100.1050.3159005,0400.0530.216504,200


XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ(深リブ加工用):関連画像

カタログ

 

Loading...

XCP-HBEM2LB1-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)の型番XCP-HBEM2LB1-16のページです。
型番XCP-HBEM2LB1-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

    ダイヤボールミル DCRE

    ダイヤボールミル DCRE

      CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

      CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

        CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール

        CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール

          スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型

          スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型

            DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

            DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

              HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

              HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

                エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                  超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

                  超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

                    RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット

                    RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット

                      MS2XLB 2枚刃エムスターロングネックボールエンドミル

                      MS2XLB 2枚刃エムスターロングネックボールエンドミル

                        DAロングボールエンドミル DABL

                        DAロングボールエンドミル DABL

                          VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル

                          VF2XLB 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル

                            メーカー ミスミ 不二越 ユニオンツール ユニオンツール 住友電工ハードメタル ユニオンツール ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 7 LEADERS 日進工具 三菱マテリアル 東洋ドリル 三菱マテリアル
                            通常価格 - 82,684円 3,138円 3,415円 18,480円 6,370円 2,646円 8,091円 6,316円 3,303円 3,593円 27,800円 4,718円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 - - 側面 / 溝 曲面 / R溝 / テーパ側面 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄
                            コーティング 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用
                            刃数(枚) 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

                            XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
                            焼入れ材の加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/28
                            HAP50のHRC68の焼入れ材の仕上げ加工に最近使用しました。
                            硬度が非常に高い加工物だったため、正しい工具寿命は分かりませんが、切削可能でした。

                            SHCシリーズの改良版と思われますが、使用感はとても良いです。
                            SHCシリーズの感想にはなりますが、
                            HRC55以上の焼入れ材をストレスなく加工できるので、よく利用させてもらっています。安価で在庫品なのでとても便利です。
                            いろいろな材質で使用した自身の経験から、調質鋼、高硬度鋼、焼入れ鋼用に特化した刃物と認識するのが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型の加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/16
                            SKD11焼き入れ入子の加工に使用しています。
                            狭い範囲ならMRCでも可能なのですが、
                            XCPだと持ちが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                            当社で製作している金型加工に使用しています。材質はNAK材です。当社では、これらの刃物をレギュラーで使用していて、補充用などでリピート購入しています。加工時間が掛からない部品加工は、この商品を使用しています。仕上げ加工面の状態をみて交換の目安にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リブ
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/27
                            入れ子の深いリブなどには
                            非常に加工がしやすく
                            適してます
                            問題なく加工できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PX5
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/22
                            PX5やNAK材
                            DH2FやS-STAR材
                            こちらなどはリブ容易に切削可能ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-HBEM2LB0.1-1
                            XCP-HBEM2LB0.1-1.5
                            XCP-HBEM2LB0.1-2
                            XCP-HBEM2LB1-18
                            XCP-HBEM2LB1-20
                            XCP-HBEM2LB1-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            4,510円

                            ( 4,961円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.20.150.11450±5tebis / Zoller2D/3D0.181.041.091.191.321在庫品

                            4,510円

                            ( 4,961円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.20.150.11.5450±5tebis / Zoller2D/3D0.181.61.671.832.021在庫品

                            4,950円

                            ( 5,445円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品0.20.150.12450±5tebis / Zoller2D/3D0.182.132.222.422.681在庫品

                            2,170円

                            ( 2,387円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5118470±5tebis / Zoller2D/3D1.9518.7119.4821.23干渉なし1在庫品

                            2,170円

                            ( 2,387円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5120470±5tebis / Zoller2D/3D1.9520.8321.7423.81干渉なし1在庫品

                            3,020円

                            ( 3,322円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品21.5122470±5tebis / Zoller2D/3D1.9423.0424.0326.29干渉なし1在庫品

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました