(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 以下の首逃がし追加工型番はご指定いただけません。
    ・SNR-XCP-HBEM2S1-4-[2-3]
    ・SN-XCP-HBEM2S1-4-3
    ・SNR-XCP-HBEM2S3-60-[5-10]
    ・SN-XCP-HBEM2S3-60-10
    ・SNR-XCP-HBEM2S4-60-[5-13]
    ・SN-XCP-HBEM2S4-60-13
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(首逃しのみ)
1.5
2
0.75
3 ~ 15
4
50
±5
-
-
1~1.3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
2
3
1
4 ~ 15
4
40
±5
-
-
1.5~1.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
2
3
1
4 ~ 20
4
50
±5
-
-
1.5~1.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
2
3
1
5 ~ 20
6
50
±5
-
-
1.5~1.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
-
1.5
6 ~ 30
4
60
±5
-
-
2.5~2.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
2.5
3.5
1.25
5 ~ 25
6
60
±5
-
-
2~2.3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
6
2
7 ~ 25
4
50
±5
-
-
3.5~3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
6
2
7 ~ 25
6
50
±5
-
-
3.5~3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
7.5
2.5
9 ~ 50
6
80
±5
-
-
4.5~4.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
9
3
14 ~ 42
6
60
-7~+3
-
-
5.5~5.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
10
3
15 ~ 59
6
90
-7~+3
-
-
5.5~5.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
12
4
17 ~ 36
8
60
-7~+3
-
-
7.5~7.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
13
4
18 ~ 59
8
100
-7~+3
-
-
7.5~7.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
13
4
61 ~ 63
8
100
-7~+3
-
-
7.5~7.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
15
5
20 ~ 45
10
75
-7~+3
-
-
9.5~9.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
15
5
20 ~ 65
10
100
-7~+3
-
-
9.5~9.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
15
6
20 ~ 65
12
110
-7~+3
-
-
11.5~11.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
16
20
8
30 ~ 70
16
140
±10
-
-
15.5~15.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 6
2
7 ~ 25
4
50
±5
-
-
2.8~3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
2 ~ 6
2
7 ~ 25
6
50
±5
-
-
2.8~3
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
7.5
2.5
9 ~ 50
6
80
±5
-
-
3.8~4
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 7
2.5
9 ~ 50
6
80
±5
-
-
3.8~4
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 9
3
14 ~ 35
6
60
-7~+3
-
-
4.8~5
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 10
3
15 ~ 59
6
90
-7~+3
-
-
4.8~5
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 12
4
17 ~ 35
8
60
-7~+3
-
-
6.8~7
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 13
4
18 ~ 59
8
100
-7~+3
-
-
6.8~7
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 13
4
61 ~ 63
8
100
-7~+3
-
-
6.8~7
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 15
5
20 ~ 45
10
75
-7~+3
-
-
8.8~9
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 15
5
20 ~ 65
10
100
-7~+3
-
-
8.8~9
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 15
6
20 ~ 65
12
110
-7~+3
-
-
10.8~11
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
16
10 ~ 20
8
25 ~ 70
16
140
±10
-
-
14.8~15
-

1個

-( - )

3日目

メーカー標準品
0.15
0.15
0.075
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

5,940円

5,761

( 6,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.2
0.1
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

4,250円

4,122

( 4,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
0.6
0.2
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,330( 2,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
0.9
0.3
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,130( 2,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.6
1.2
0.3
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,720( 2,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.8
1.2
0.4
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,230( 2,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.8
1.6
0.4
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,720( 2,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
2
0.5
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,930( 2,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
2
0.5
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,550( 2,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.5
0.8
0.25
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,270円

2,201

( 2,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2
0.75
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,470( 2,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
1
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
1
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

1,780( 1,958円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
1
-
4
40
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,070( 2,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4
1.5
-
4
60
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,070( 2,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
3.5
1.25
-
6
60
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

3,160円

3,065

( 3,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
2
-
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
2
-
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
1
在庫品

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
10
3
-
6
90
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
9
3
-
6
60
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
13
4
-
8
100
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

6,050( 6,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
12
4
-
8
60
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

6,050( 6,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
15
5
-
10
100
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

6,820( 7,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
10
15
5
-
10
75
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

6,820( 7,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
12
15
6
-
12
110
-7~+3
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

11,550( 12,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
16
20
8
-
16
140
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
2
在庫品

1個

23,650( 26,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・剛性の高いネガ刃形状で、倣い加工や等高線加工・高速切削でも長寿命化を実現、且つ表面精度も良好な仕上り
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 切削条件は、外形図タブの下方をご覧ください。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 以下の首逃がし追加工型番はご指定いただけません。
    ・SNR-XCP-HBEM2S1-4-[2-3]
    ・SN-XCP-HBEM2S1-4-3
    ・SNR-XCP-HBEM2S3-60-[5-10]
    ・SN-XCP-HBEM2S3-60-10
    ・SNR-XCP-HBEM2S4-60-[5-13]
    ・SN-XCP-HBEM2S4-60-13
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q XCPシリーズはどのようなコーティングですか?
A 耐熱性が高く表面硬度が高いコーティングです。
   高硬度の加工に使用されます。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XCPSi系高硬度鋼約1,200前後約3,700前後
Q 高硬度鋼にはどのような種類がありますか?
A 高硬度鋼とは硬度45HRC以上の鋼材を指しています。
   一般的なSC材でも熱処理で高硬度になりますので、加工の際は鋼材名の他、
   熱処理と硬度も確認しておくことが肝心です。
   高硬度鋼としてよく使用される鋼
分類JIS記号焼入れ硬度
炭素工具鋼SK~58~61HRC
合金工具鋼SKS~55~62HRC
合金工具鋼(ダイス鋼)SKD~55~62HRC
高速度工具鋼(ハイス鋼)SKH~57~66HRC
軸受鋼(ベアリング鋼)SUJ~52~63HRC
SUS系STAVAX(製品名)45~54HRC

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアープローまたはMQLでご使用ください。
  • 切削加工時、にビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 切削条件の送り速度と回転速度の「標準」は荒加工、「高速」は仕上げ加工を想定しています。高速ミーリングのメリットについてはこちらをご覧ください。

型番 XCP-HBEM2S

■切削条件

被削材調質鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
先端
R
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
0.2650-50,000-600-50,000-550-50,000-
0.31,040-50,000-960-50,000-780-50,000-
0.41,460-50,000-1,180-43,800-900-38,200-
0.52,2402,65047,70050,0001,4302,30035,00050,0001,1201,95030,60050,000
0.752,3104,80031,80050,0001,4503,90023,30050,0001,4602,74020,40038,200
11,7403,67023,90043,0001,0802,62017,50036,6001,0001,94015,30028,600
1.51,7303,43015,90028,6001,0802,57011,70024,4009501,88010,20019,100
21,5903,28011,90021,5001,0202,5108,80018,3009301,8207,60014,300
2.51,5403,6209,50017,2009902,6007,00014,6001,0401,9006,10011,500
31,3902,8608,00014,3008902,2005,80012,2008401,6705,1009,500
41,2502,7106,00010,7008002,1104,4009,2007601,5703,8007,200
51,1302,5304,8008,6007001,9103,5007,3007001,4403,1005,700
61,0102,3404,0007,2006001,6702,9006,1006201,2802,5004,800
87901,8403,1005,5004601,3202,2004,7004801,0101,9003,700
106201,4502,4004,3003601,0301,7003,6003807901,5002,800
12.55001,2501,9203,4502708101,3902,9203106401,2002,300
加工内容AdPfAdPfAdPf
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
粗加工≦0.1D≦0.08D≦0.3D≦0.24D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D≦0.07D≦0.05D≦0.21D≦0.15D
仕上加工≦0.03D≦0.02D≦0.1D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D≦0.02D≦0.01D≦0.05D≦0.05D


XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、
追加工対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

      XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

        XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

              MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショート・ロングシャンクタイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                  XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                          XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 1,510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/26
                            高硬度鋼を切削するために購入しました。問題なく切削することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低評価レビュー

                            SKD-11 熱処理材の加工
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/30
                            今まで放電加工をしていたが、納期が無く、こちらのレビューで加工出来そうなので使用してみたが、刃がかけて加工出来なかった。たまたま在庫でミラクルがあったので、こちらで加工してみたところ、どうにか削ることができて、納期に間に合わせることが出来た。
                             以前焼入れ鋼は、刃の掛かりがある程度あった方がいいと聞いたことを思いだし、送りを遅くしたのが原因か?とも思っているが、わざわざ確認することはないと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            商品に関しての貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございます。
                            ご参考までですが、被削材が硬い場合、送りを遅くし、また突き出しを長くすると、工具が振動して摩耗が速くなる傾向がございます。
                            ダウンカット加工で、適した切り込み量と、突き出しを短くすることで、工具の摩耗を抑える事が出来る場合があります。
                            引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/26
                            高硬度鋼を切削するために購入しました。問題なく切削することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            この商品は、自社の金型に使用しています。高硬度鋼といわれる材質の金型の加工用です。この商品の仕様が、自社で取り扱いの高硬度材に対応しているためか、キレイに加工できています。使用に際しても、加工後の製品についても何も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の切削加工に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/25
                            金型の切削加工に使用しています。加工材はダイス鋼で、刃物はマシニングセンタにセットしています。交換の目安として、へたってきたら用途を変更し、仕上げ用に新品を購入しています。ミスミに再研磨を出していますが、新品の2/3位の費用が掛かるので太い刃物を再研磨し、細い刃物は購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SKD-11 熱処理材の加工
                            評価 1.0満足度:1.02021/03/30
                            今まで放電加工をしていたが、納期が無く、こちらのレビューで加工出来そうなので使用してみたが、刃がかけて加工出来なかった。たまたま在庫でミラクルがあったので、こちらで加工してみたところ、どうにか削ることができて、納期に間に合わせることが出来た。
                             以前焼入れ鋼は、刃の掛かりがある程度あった方がいいと聞いたことを思いだし、送りを遅くしたのが原因か?とも思っているが、わざわざ確認することはないと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            商品に関しての貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございます。
                            ご参考までですが、被削材が硬い場合、送りを遅くし、また突き出しを長くすると、工具が振動して摩耗が速くなる傾向がございます。
                            ダウンカット加工で、適した切り込み量と、突き出しを短くすることで、工具の摩耗を抑える事が出来る場合があります。
                            引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランナ-
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            ランナ-加工用に
                            使いました
                            いろいろありますが
                            持ちがいいので
                            使い分けてます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました