【特長】・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被...
型番
XCP-HEM4S2 解除
Loading...
※レギュラータイプ(刃長:3D)については、こちらをご覧ください。
Loading...
【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・45°ネジレ角により汎用的な30°ネジレに比べ高速加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
分類 | JIS記号 | 焼入れ硬度 |
炭素工具鋼 | SK~ | 58~61HRC |
合金工具鋼 | SKS~ | 55~62HRC |
合金工具鋼(ダイス鋼) | SKD~ | 55~62HRC |
高速度工具鋼(ハイス鋼) | SKH~ | 57~66HRC |
軸受鋼(ベアリング鋼) | SUJ~ | 52~63HRC |
SUS系 | STAVAX(製品名) | 45~54HRC |
■溝切削条件
被削材 | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (~55HRC) | 高硬度鋼 (~60HRC) | 高硬度鋼 (~65HRC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |
2 | 480 | 10,000 | 416 | 8,000 | 220 | 5,000 | 165 | 4,500 | |
3 | 480 | 8,900 | 416 | 7,120 | 220 | 4,200 | 165 | 3,780 | |
4 | 540 | 6,700 | 468 | 5,360 | 240 | 3,200 | 180 | 2,880 | |
5 | 585 | 5,300 | 507 | 4,240 | 260 | 2,500 | 195 | 2,250 | |
6 | 600 | 4,500 | 520 | 3,600 | 260 | 2,100 | 195 | 1,890 | |
8 | 630 | 3,300 | 546 | 2,640 | 260 | 1,600 | 195 | 1,440 | |
10 | 570 | 2,700 | 494 | 2,160 | 240 | 1,280 | 180 | 1,152 | |
12 | 540 | 2,200 | 468 | 1,760 | 240 | 1,060 | 180 | 954 | |
Ad | ≦0.3D | ≦0.2D | ≦0.1D | ≦0.05D | |||||
Rd | D<6 | - | - | - | - | ||||
6≦D | - | - | - | - |
■側面切削条件
被削材 | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (~55HRC) | 高硬度鋼 (~60HRC) | 高硬度鋼 (~65HRC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | |
2 | 750 | 13,200 | 710 | 11,550 | 440 | 9,460 | 350 | 6,880 | |
3 | 750 | 12,720 | 710 | 11,130 | 460 | 9,350 | 370 | 6,800 | |
4 | 880 | 9,540 | 840 | 8,350 | 510 | 7,040 | 410 | 5,120 | |
5 | 920 | 7,620 | 920 | 6,670 | 610 | 5,610 | 490 | 4,080 | |
6 | 1,000 | 6,360 | 1,000 | 5,570 | 580 | 4,730 | 460 | 3,440 | |
8 | 950 | 4,800 | 950 | 4,200 | 510 | 3,520 | 410 | 2,560 | |
10 | 910 | 3,840 | 910 | 3,360 | 510 | 2,860 | 410 | 2,080 | |
12 | 910 | 3,180 | 910 | 2,780 | 510 | 2,310 | 410 | 1,680 | |
Ad | ≦1.5D | ≦1.2D | ≦1.0D | ≦1.0D | |||||
Rd | D<6 | ≦0.03D | ≦0.02D | ≦0.01D | ≦0.01D | ||||
6≦D | ≦0.06D | ≦0.04D | ≦0.02D | ≦0.02D |
● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順― (1)ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
XCP-HEM4S2で型番確定
XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプの型番XCP-HEM4S2のページです。
型番XCP-HEM4S2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XCP-HEM4S10 |
XCP-HEM4S12 |
XCP-HEM4S3 |
XCP-HEM4S4 |
XCP-HEM4S6 |
XCP-HEM4S8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途(加工形状) | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | CAM・工具管理ソフト用データ | CADデータ有無 (2D/3D) | 首径 (mm) | 図 | ●在庫品 □製作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,630円 ( 6,193円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 10 | 22 | - | 10 | 80 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
7,480円 ( 8,228円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 12 | 26 | - | 12 | 100 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
2,810円 ( 3,091円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 3 | 8 | - | 6 | 60 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
2,580円 ( 2,838円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 4 | 11 | - | 6 | 60 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
3,270円 ( 3,597円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 6 | 13 | - | 6 | 60 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
4,110円 ( 4,521円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 8 | 19 | - | 8 | 75 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● |