【特長】・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被...
型番
XCP-GEM4SR2 解除
Loading...
Loading...
【特長】
・NAK等の調質鋼からSKD焼入材などの高硬度鋼(~65HRC)まで被削材加工に最適
・剛性の高い刃先形状と高硬度コーティングにより、調質鋼・高硬度鋼加工に威力を発揮
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
分類 | JIS記号 | 焼入れ硬度 |
炭素工具鋼 | SK~ | 58~61HRC |
合金工具鋼 | SKS~ | 55~62HRC |
合金工具鋼(ダイス鋼) | SKD~ | 55~62HRC |
高速度工具鋼(ハイス鋼) | SKH~ | 57~66HRC |
軸受鋼(ベアリング鋼) | SUJ~ | 52~63HRC |
SUS系 | STAVAX(製品名) | 45~54HRC |
■側面切削条件
被削材 | 調質鋼 (~45HRC) | 高硬度鋼 (~55HRC) | 高硬度鋼 (~60HRC) | 高硬度鋼 (~65HRC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
1 | 430 | 15,300 | 360 | 12,750 | 220 | 10,250 | 190 | 9,600 |
2 | 500 | 10,500 | 420 | 8,750 | 260 | 7,250 | 220 | 6,600 |
3 | 500 | 6,900 | 420 | 5,750 | 260 | 4,750 | 220 | 4,500 |
4 | 530 | 5,280 | 440 | 4,400 | 270 | 3,600 | 230 | 3,360 |
5 | 600 | 4,980 | 500 | 4,150 | 290 | 3,200 | 260 | 3,060 |
6 | 570 | 4,140 | 480 | 3,450 | 280 | 2,650 | 250 | 2,520 |
8 | 540 | 3,120 | 450 | 2,600 | 260 | 2,000 | 230 | 1,920 |
10 | 500 | 2,460 | 420 | 2,050 | 240 | 1,600 | 220 | 1,530 |
12 | 500 | 2,100 | 420 | 1,750 | 240 | 1,325 | 210 | 1,260 |
16 | 440 | 1,560 | 370 | 1,300 | 210 | 1,000 | 190 | 960 |
20 | 390 | 1,230 | 330 | 1,025 | 190 | 800 | 180 | 780 |
Ad | ≦1.0D | ≦1.0D | ≦0.5D | ≦0.5D | ||||
Rd | ≦0.06D | ≦0.03D | ≦0.02D | ≦0.01D |
● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応
― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・ (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
XCP-GEM4SR2で型番確定
XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル 調質鋼・高硬度加工用・4枚刃/刃長2.5Dタイプ(アタリ付)の型番XCP-GEM4SR2のページです。
型番XCP-GEM4SR2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
XCP-GEM4SR10 |
XCP-GEM4SR12 |
XCP-GEM4SR16 |
XCP-GEM4SR2-3 |
XCP-GEM4SR3 |
XCP-GEM4SR3-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途(加工形状) | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | CAM・工具管理ソフト用データ | CADデータ有無 (2D/3D) | 首径 (mm) | 図 | ●在庫品 □製作品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,760円 ( 4,136円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 10 | 25 | - | 10 | 80 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
4,770円 ( 5,247円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 12 | 30 | - | 12 | 85 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
18,770円 ( 20,647円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 16 | 40 | - | 16 | 100 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● | |
1,440円 ( 1,584円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 2 | 5 | - | 3 | 40 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
1,460円 ( 1,606円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 3 | 7.5 | - | 6 | 45 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 1 | ● | |
1,470円 ( 1,617円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 | メーカー標準品 | 3 | 7.5 | - | 3 | 40 | tebis / Zoller | 2D/3D | - | 2 | ● |