(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白メリヤスウエス(リサイクル品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白メリヤスウエス(リサイクル品)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,510円
税込単価
8,261円

【特長】・使いやすいサイズの白地のメリヤスウエスです。・吸水性抜群のリサイクル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    メリヤス
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 商品名:
    白メリヤスウエス(中古生地)
  • サイズ(cm):
    約45角
  • 綿率:
    90%以上
  • 材質:
    中古の白のTシャツ・肌着などを再利用したメリヤス生地
  • 内容量:
    10kg(2kg×5袋)

(i)ご注意

  • 使用済みの肌着などを洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様材質サイズ(mm)パック入数
UES-RCリサイクル品  白メリヤス生地綿 90%以上約450×4502kg×5袋(10kg)
  • UES-RCは使用済みの肌着・下着などを洗浄しカットした製品となります。
  • UES-RCはサイズにバラツキがあります。
外形図を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UES-RC

10kg(2kg×5袋)

1パック

10個入り

7,510( 8,261円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいサイズの白地のメリヤスウエスです。
・吸水性抜群のリサイクルタイプで、あらゆる作業に最適なメリヤスウエスです。
・使用済みの肌着などを洗浄しカットした製品となります。
【仕様】
・素材詳細:白地メリヤス編みの中古衣料(綿率90%以上)
・色:白系等
・内容量:2kg×5袋(10kg) /パック
・重量:10kg/パック
・製法:中古衣料を裁断加工。手と目視による検品、消毒なし
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業での拭き取り作業に。

(i)ご注意

  • 使用済みの肌着などを洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

白メリヤスウエス(リサイクル品)の型番UES-RCのページです。
型番UES-RCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白メリヤスウエス(リサイクル品)

白メリヤスウエス(リサイクル品)

    白メリヤスウエス (中古生地・エコノミー) 中古 白 1セット(2kg×5袋入)

    白メリヤスウエス (中古生地・エコノミー) 中古 白 1セット(2kg×5袋入)

      淡色厚メリヤスウエス

      淡色厚メリヤスウエス

        アズワン シーツウエス

        アズワン シーツウエス

          おしぼりウエス

          おしぼりウエス

            白ウエス W0230

            白ウエス W0230

              白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ

              白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ

                新メリヤスウエス 縫い目無し 白

                新メリヤスウエス 縫い目無し 白

                  おしぼりウエス

                  おしぼりウエス

                    ウエス 白

                    ウエス 白

                      縞ウエス 約750g

                      縞ウエス 約750g

                        淡色タオルウエス

                        淡色タオルウエス

                          新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

                          新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白

                            メーカー ミスミ アズワン アズワン アズワン ミスミ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン TAKAGI アズワン アズワン
                            通常価格 7,510円 6,950円 4,960円 7,140円 7,656円 5,110円 17,500円 22,100円 5,720円 1,420円 398円 6,040円 16,529円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 メリヤス - メリヤス シーツ その他 - タオル メリヤス タオル - その他 タオル メリヤス
                            形状 シート - - - シート - - - - - シート - -
                            生地 中古 - 中古 中古 中古 中古 中古 中古 中古 - 中古 中古 中古
                            タイプ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ

                            白メリヤスウエス(リサイクル品)のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 11件のレビュー
                            塗装前の脱脂など
                            評価 2.0満足度:2.02018/04/25
                            サイズがバラバラで使いづらい、かなり大きい物から10センチぐらいの小さい物まで。
                            気にせず使用してました。

                            今回、待ち針が刺さってました。検針やってないのでしょうね。
                            安心できなくなりました。

                            普段はペーパーウエスなので、使い切るのに数年かかってます。
                            文句を付けたら、数年前だと履歴が無いので判断出来ないと言われました。

                            買った物は1年で使い切りましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場で様々な用途に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            金型や機械の拭き取りに使用したり、掃除に使用しています。この商品は綿なのでナイロンと比較して柔らかいです。ナイロン製だと金型には適していないので、この綿製のウエスを使用しています。柔らかいので拭き取りやすく、大きさも作業にはちょうどよいです。吸収性も高いので重宝しています。価格が少し高く感じますので、もう少し安くしていただくけると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油拭き
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                            油の吸収も良く、大きさも手頃で使いやすい。
                            価格も高過ぎず、気兼ねなく使用出来て良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型整備時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/27
                            精密金型のメンテナンスに使用しています。
                            リサイクル品ですがウエスとしては十分です。品質も間違いないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウエス
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/25
                            メンテ時
                            使用してます
                            清掃中、使用してます
                            用途に応じて変えております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました