(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鉄鋼用黒染め剤
  • 数量スライド割引

鉄鋼用黒染め剤 (レビュー)

通常価格(税別)
11,165円 ~ 12,000円
税込価格
12,282円 ~ 13,200円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特徴】
各種金属材をスピーディーに黒染め

【用途】
型番EZBLS1000(刷毛塗り用)-常温黒染め剤。寸法、精度に変化がなく、何年も保存可能。
型番HIBLS1000(漬け置き用)-脱脂したものを1-3分浸漬するだけで着色可能。不燃性、無臭で手軽に作業可能。

【ご注意】
・ステンレスには、反応いたしません。
・鉄鋼用の簡易黒染め剤となっております。
・酸性の液体ですので、目や口に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。
・マスク、ゴーグル、ゴム手袋を必ず着用してください。
・目に入った場合、直ちに水で15分以上洗眼し医師の診察を受けてください。

鉄鋼用黒染め剤のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 14件のレビュー

高評価レビュー

鉄の黒染めに
評価 5.0満足度:5.02021/06/28
浸漬タイプと刷毛塗りタイプの両方を使いました。
仕上がりの良さは浸漬の方が良いとは思いますが、刷毛塗りでも十分綺麗に仕上がります。
刷毛塗り跡が出るのかなと購入前は思っていましたが、ほぼないです。
仕上がりは、いずれの方法も処理前の脱脂や酸洗の良しあしが出るようです。
一番の違いは黒染め後の溶液の処理で、
浸漬は溶液の中和や汚泥処理が発生しますが、
刷毛塗はウェスでふき取り、そのウェスを処理すれば良いだけなので楽です。
必要な量だけ塗って使える刷毛塗りが、事後処理も含めておすすめです。

もっと読む 閉じる

9が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品金物の黒染
    評価 5.0満足度:5.02017/02/25
    小量注文の黒染部品に使用してみました。
    以前は黒染スプレーを使用していましたが、断然こちらのほうが綺麗に仕上がり耐久性があります。

    もっと読む 閉じる

    11が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄の黒染めに
    評価 5.0満足度:5.02021/06/28
    浸漬タイプと刷毛塗りタイプの両方を使いました。
    仕上がりの良さは浸漬の方が良いとは思いますが、刷毛塗りでも十分綺麗に仕上がります。
    刷毛塗り跡が出るのかなと購入前は思っていましたが、ほぼないです。
    仕上がりは、いずれの方法も処理前の脱脂や酸洗の良しあしが出るようです。
    一番の違いは黒染め後の溶液の処理で、
    浸漬は溶液の中和や汚泥処理が発生しますが、
    刷毛塗はウェスでふき取り、そのウェスを処理すれば良いだけなので楽です。
    必要な量だけ塗って使える刷毛塗りが、事後処理も含めておすすめです。

    もっと読む 閉じる

    9が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物機械部品の仕上
    評価 4.0満足度:4.02017/01/25
    今回小物機械部品の仕上に購入。 従来は、業者まで持込み・引取していたので面倒であった。 使用後の感想は、ほぼ満足できましたが、十分に脱脂(中性洗剤で洗浄)したつもりであったが、若干のむらが発生。 次回は ショットブラストを施してみようと思う。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    一品製作の治具に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/03
    炭素鋼の機械加工品で溶接部分もありましたが、簡易黒染めとして十分な仕上がりが得られました。簡単に黒染めが出来、利便性が高いと感じました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    冶具製作
    評価 5.0満足度:5.02022/05/18
    サッと黒染め 簡単でよい 寸法にも邪魔をしないので良い リピートです

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製治具の黒染め
    評価 5.0満足度:5.02020/08/31
    簡単に錆を抑制できればと購入しました。
    最初は洗浄が甘かったのか、ムラになってしまいました。
    次は気を付けて念入りに洗浄したところ、綺麗に黒染め出来ました。
    手軽で良い品物だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品
    評価 4.0満足度:4.02020/08/22
    思っていた以上に簡単にきれいに出来て満足しています。手順をもっと詳しく書いてあればよかったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小部品黒染め
    評価 4.0満足度:4.02019/08/28
    小部品黒染めで購入しました。
    使用感としてはとても満足しています。
    ただし色々試してみた所、洗浄が甘い部分があるとそこの部分で黒くならなかったりします。
    又、素材にもよるとは思いますが銅色になってしまったりするものもありました。
    ただ防錆を目的としてこの商品を使用するのであれば特に問題はないかと思われます。
    膜厚も薄く組付け部品でも使用できます。
    今後も使用していくつもりです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄の黒染に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/12
    以前から継続利用していて信頼性が高い商品です。使用時には、問題なく性能を発揮しています。クレームもなく、仕上がりはきれいです。満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SK材(炭素工具鋼鋼材)の黒染めに使用
    評価 3.0満足度:3.02018/08/13
    SK材(炭素工具鋼鋼材)の黒染めに型番:HIBLS1000を使用しています。すぐに黒染めされる液ということで購入してみました。使用する時に、水道水で薄めるだけで使えるというのが本当なのか心配でしたが、その点には問題なく使用できました。ただし、脱脂が甘いとムラができ、うまく染まらないので注意が必要です。脱脂をしっかりする事ができれば、しっかり染まってくれました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パーツの黒染め
    評価 5.0満足度:5.02021/10/06
    自社で作製したパーツを手軽に黒染めする為に購入しました。非常に簡単に黒染めでき、しっかり変色して色が付くので良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の錆止め
    評価 4.0満足度:4.02020/07/07
    うまくいくか不安でしたが、思いの外簡単に黒染めすることができました。
    確かに本職さんにお願いしたほうが斑もなくきれいに仕上がるのですが、社内設備の錆止め程度なので、こちらの商品で必要十分な仕上がりが得られます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の黒染め
    評価 1.0満足度:1.02020/01/31
    液につけた瞬間から、表面が黒くなりますが、数分漬けた後に引き揚げて、ウエスで液を拭き取ると、表面の黒くなった部分が全部拭き取られてしまい、結局元の金属表面が露出します。元々錆びていた所のみ少し黒色になります。まだらに黒くなり汚くなります。謳い文句のように黒染めは出来ませんので、購入しない方が良い。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。適用材質を確認したところ、SUS、銅、アルミなどの鉄以外は黒染め剤に反応しないことが判明致しました。弊社のカタログの表記がわかりづらく誤解を招いてしまい、大変申し訳ございません。至急、表示の変更をさせていただきます。

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属の黒染め
    評価 4.0満足度:4.02019/06/15
    簡単に金属の黒染めをするものを探していて丁度良いものだと思い
    購入しました。
    時間もそれほどかからず使用出来よかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄鋼用黒染め剤

鉄鋼用黒染め剤

    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

    速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

      塩害ガード水性

      塩害ガード水性

        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

        ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

          黒染液スプレーブラッセン

          黒染液スプレーブラッセン

            αクロゾメスプレー

            αクロゾメスプレー

              シャーシーブラックスプレー

              シャーシーブラックスプレー

                ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                ロックタイト ステンレスアルミクリーナー

                  コーティングクロス KECC-1

                  コーティングクロス KECC-1

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                      ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

                      ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶

                        ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

                        ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

                          ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

                          ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶

                            メーカー ミスミ 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ローバル ファインケミカルジャパン トラスコ中山 コスモビューティ ヘンケル SK-11 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ローバル 鈴木油脂工業 ローバル
                            通常価格 11,165円 2,400円 1,624円 14,870円 1,571円 2,340円 494円 939円 1,697円 23,760円 1,500円 6,727円 19,782円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            種類 液体 スプレー - - スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。