(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆剤 兼 サビ取り剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆剤 兼 サビ取り剤

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円

【特徴】・ペースト状で粘度が高く液ダレしない【用途】・浸け置きが難しい機械部品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    錆落とし
  • タイプ:
    サビ除去剤
  • 対応材質詳細:
  • 内容量:
    1本(1L)
  • 主成分:
    リン酸
  • 用途詳細:
    ハケ塗りサビ取り剤

Loading...

仕様・概要

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/tech/sds/

サビ取り剤 :関連画像

特徴・使用例を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUBET1000

1本(1L)

1個

8,870( 9,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ペースト状で粘度が高く液ダレしない
【用途】
・浸け置きが難しい機械部品、材料の徐錆
・一部分にできた錆の除去
・全体に広がった錆の中でも、比較的新しい錆の除去
・メッキのピンポールからできた錆の除去
【ご注意】
・長期間残った錆は、金属地まで浸食していますので、除去すると跡が残る可能性があります。
・クローム、ニッケル、金、銀、メッキには、影響しませんが亜鉛メッキ、クロメートメッキ、鈴メッキは浸食します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆剤 兼 サビ取り剤の型番SUBET1000のページです。
型番SUBET1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆剤 兼 サビ取り剤

防錆剤 兼 サビ取り剤

    酸性洗浄液

    酸性洗浄液

      スケールリムーバー

      スケールリムーバー

        SYK WCR-10(強力サビ取り液)

        SYK WCR-10(強力サビ取り液)

          中性サビ落とし

          中性サビ落とし

            ラストオフ 超強力錆取りセット

            ラストオフ 超強力錆取りセット

              スーパーサビノンSS 1リットル

              スーパーサビノンSS 1リットル

                銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

                  燃料タンクサビとり剤

                  燃料タンクサビとり剤

                    スーパーサビノンG 1リットル

                    スーパーサビノンG 1リットル

                      真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                      真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

                        メタルクリン 1リットル

                        メタルクリン 1リットル

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                          4.0L 錆取り剤(液体)

                            メーカー ミスミ 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 鈴木油脂工業 友和 ターゲット ワイエステック 日本メカケミカル 鈴木油脂工業 ワイエステック 日本メカケミカル ワイエステック エスコ
                            通常価格 8,870円 5,472円 51,900円 5,958円 2,400円 4,579円 7,199円 12,052円 5,500円 7,702円 12,049円 7,702円 5,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   4日目~   5日目   1日目   4日目   1日目   5日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 液体 液体 - 液体 液体 ペースト 液体 液体 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 強力 強力 - 強力 強力 - 強力 - 遅乾 強力 遅乾 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - 該当 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 非該当 該当
                            消防法分類 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 非該当 非該当

                            防錆剤 兼 サビ取り剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型水路錆び取り
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/05
                            金型水路が錆びで詰まっていたので使用。若干錆びが取れて流れるようになったが完全ではなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました