(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性切削液 / 水性研削液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMGR10
水性切削液 / 水性研削液 スイセイセッサクエキ / スイセイケンサクエキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,050円
税込単価
14,355円

・被削材はアルミと一般鋼材、2種類のラインナップを展開しています・ワークが錆び...

詳細情報を確認する

Loading...

規格表

水性切削液 / 水性研削液:関連画像
型番 用途被削材希釈倍率使用濃度¥単価
1~2箱
容量(ℓ)
MKMU10切削一般鋼材103 %14,500
2028,000
MKAL10アルミ5 %14,500
2028,000
MMGR10研削一般鋼材152 %14,500
2028,000
MMAL10アルミ2.6%14,500
2028,000

[ ! ]初めてご使用の場合は、水槽及び機械内部を十分洗浄してからご利用ください。
[ ! ]輸出禁止品
[ ! ]アルミ専用品(型番 MKAL・MMAL)は、商品の特性上、防錆成分の配合率が低いため、
  アルミ以外の被削材も加工される工作機械で使用されると錆が発生する可能性があります。
  (以前にアルミ以外の被削材を加工された工作機械でのご使用も同様)
  錆の発生を防ぐためにも、アルミ加工専用機でご使用ください。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜23〜45〜
値引率価格表3%5%

納期

水性切削液 / 水性研削液:関連画像

仕様・概要

 
■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/tech/sds/

水性切削液 / 水性研削液:関連画像
 
外形図を表示

MMGR10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
希釈倍率(倍)
注意事項
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMGR10

一般鋼材
15
-
1箱(10L)

1個

13,050( 14,355円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・被削材はアルミと一般鋼材、2種類のラインナップを展開しています・ワークが錆びない・機械が錆びない・臭わないが特長です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性切削液 / 水性研削液の型番MMGR10のページです。
型番MMGR10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性切削液 / 水性研削液

水性切削液 / 水性研削液

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

      水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

      水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

        旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

        旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

          水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

          水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

            水溶性研削油 ノリタケクール

            水溶性研削油 ノリタケクール

              高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

              高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                  油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

                  油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

                    MCP-100 カッティングペースト

                    MCP-100 カッティングペースト

                      YUKO フレックスホーン純正オイル

                      YUKO フレックスホーン純正オイル

                        ロイヤルタップG

                        ロイヤルタップG

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                            メーカー ミスミ 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル 旭エンジニアリング 日本メカケミカル ノリタケ ミスミ ミスミ ミスミ マーベル ユーコーコーポレーション 日本メカケミカル トラスコ中山
                            通常価格 13,050円 2,529円 14,104円 31,189円 15,772円 28,982円 9,570円 21,989円 10,318円 900円 4,487円 3,267円 4,609円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目~   5日目   3日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            種類 液状 ペースト 液状 スプレー 液状 - 液状 液状 液状 - 液状 液状 スプレー
                            性質 水溶性 難切削 水溶性 油性 水溶性 - 水溶性 水溶性 不水溶性 - - - 難切削

                            水性切削液 / 水性研削液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MKMU20
                            MMAL
                            MMAL10
                            MMAL20
                            MMGR
                            MMGR20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 希釈倍率
                            (倍)
                            注意事項 内容量

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一般鋼材10-1箱(20L)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            14,500円

                            ( 15,950円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アルミ15アルミ専用品(型番 MKAL・MMAL)は、商品の特性上、防錆成分の配分率が低いため、アルミ以外の被削材も加工される工作機械で使用されると錆が発生する可能性があります。(以前にアルミ以外の被削材を加工された工作機械でのご使用も同様)錆の発生を防ぐためにも、アルミ加工専用機でご使用ください。1箱(10L)

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            アルミ15アルミ専用品(型番 MKAL・MMAL)は、商品の特性上、防錆成分の配分率が低いため、アルミ以外の被削材も加工される工作機械で使用されると錆が発生する可能性があります。(以前にアルミ以外の被削材を加工された工作機械でのご使用も同様)錆の発生を防ぐためにも、アルミ加工専用機でご使用ください。1箱(20L)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            25,200円

                            ( 27,720円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            一般鋼材15-1箱(20L)

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました