(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,989円 ~ 29,801円
税込価格
24,188円 ~ 32,781円

工具寿命を伸ばして2年間交液の必要なし。加工効率向上のサポーター

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 初期打ち込み倍率:
    1:20(5%)
  • 用途:
    水溶性金属加工液
  • 内容量:
    1缶(約19L)

(i)ご注意

  • 原料により液色にばらつきがある場合があります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水溶性切削液・研削液 エクスカリバー:関連画像

規格表

水溶性切削液・研削液 エクスカリバー:関連画像
型番容量
(ℓ)
タイプ用途・被削材初期打ち
込み倍率
補充倍率JIS分類
MF−100020エマルジョン(白濁)金属・非金属の
一般的切削・研削
(適用被削材は
P.1055を参照)
1:20
(5%)
1:25〜1:15A1-2
ST−50020ソリュブル(青透明)1:40〜1:10非該当
MT−300020ケミカル(黄透明)1:25〜1:17
MT−400020ケミカル(褐色透明)1:30〜1:10A2-1

[ ! ]輸出禁止品
 

納期

水溶性切削液・研削液 エクスカリバー:関連画像

仕様・概要

 
●適用被削材
用途被削材
型番
炭素鋼合金鋼
工具鋼
ステンレス鋼鋳鋼アルミニウム銅・鋼合金耐熱鋼
特殊合金
重切削/重研削MF−1000
ST−500
MT−3000
MT−4000××
一般切削/一般研削MF−1000
ST−500
MT−3000
MT−4000××
軽切削ST−500
平面研削ST−500
MT−3000
MT−4000××

◎:最適  ○:適  △:適用可  ×:適用不可

●適用加工範囲
加工
型番
旋盤マシニング穴あけネジ切りリーマ研削
MF−1000
ST−500
MT−3000
MT−4000

◎:最適  ○:適  △:可


金型加工・部品加工等の切削・研削いずれにもご使用いただけます。
工具寿命を伸ばす特殊な添加剤が配合されています。
腐敗を防止する優れた抗菌剤が配合されています。
塩素等の有害物質成分を含んでいません。

水溶性切削液・研削液 エクスカリバー:関連画像

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/tech/sds/

ご使用方法

1. タンクに水をはり込んだ後、1:20(5%)の希釈倍率にてエクスカリバーを入れてください。
 (必ず水を最初にはり込んだ後に、エクスカリバー原液を入れてください。)
  新しくミスミ・エクスカリバー切削・研削液を機械タンクにはり込む前に、タンク洗浄する事をお奨めします。
2. 現状ご使用の条件にて加工を行います。
3. 加工品質を確認し、徐々に条件を上げる等で効果を確認してください。
4. 継続してご使用の場合、濃度を適切に維持するため表中の補充倍率に基づいて随時エクスカリバーを補充してください。
[ ! ]液の廃棄については、各種法令に基づき適切に行ってくださるようお願いします。

水溶性切削液・研削液 エクスカリバー:関連画像
 
外形図を表示

型番リスト

型番

関連

詳細タイプ
JIS分類
適用被削材
補充倍率
引火点(℃)
特長1
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エマルジョン
A1-2
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、アルミニウム、銅・銅合金、耐熱鋼、特殊合金
1:25~1:15
140℃
褐色
鉄鋼金属およびアルミなどの非鉄金属を含めた広い素材の重度の切削・研削加工に適しています。
-
1缶(約19L)

1個

22,815( 25,097円 )

3日目

-

ケミカル
非該当
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、アルミニウム、銅・銅合金、耐熱鋼、特殊合金
1:25~1:17
なし
淡黄色
鉄鋼金属・非鉄金属の軽度~中度の切削・研削加工で、透明性が必要とされる用途に適しています。
耐微生物性に優れ、バクテリアの繁殖を防ぎます。
1缶(約19L)

1個

29,801( 32,781円 )

3日目

-

ケミカル
A2-1
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、耐熱鋼、特殊合金
1:30~1:10
なし
薄黄色透明
鉄鋼金属と鋳鉄の切削・研削加工で泡の発生が問題となる場合、透明性が必要な場合などシンセティックタイプの加工液が必要な場合に最適です。
耐微生物性に優れ、バクテリアの繁殖を防ぎます。
1缶(約19L)

1個

23,141( 25,455円 )

3日目

-

ソリュブル
非該当
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、アルミニウム、銅・銅合金、耐熱鋼、特殊合金
1:40~1:10
なし
青色
軽度から中程度の負荷の機械加工および研削用途に適しています。
油性成分により、工作機械や加工材料の腐食や汚れを防止します。
1缶(約19L)

1個

21,989( 24,188円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具寿命を伸ばして2年間交液の必要なし。加工効率向上のサポーター

(i)ご注意

  • 原料により液色にばらつきがある場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

    水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

    水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

        水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

        水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

          不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

          不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

              エクスカリバ―MT3200

              エクスカリバ―MT3200

                油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

                油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

                  高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                  高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

                    メカミストカットEX

                    メカミストカットEX

                      カッティングオイルKT-50

                      カッティングオイルKT-50

                        1.0L 切削オイル

                        1.0L 切削オイル

                          モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                          モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                            メーカー ミスミ ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ミスミ ミスミ ミスミ 日本メカケミカル コンドーテック エスコ 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 21,989円 20,790円 24,000円 20,790円 16,081円 16,081円 33,794円 10,318円 9,570円 15,273円 17,761円 1,900円 147,657円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   8日目   3日目   5日目   5日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 -
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 不水溶性 水溶性 油性 - 水溶性 -
                            初期打ち込み倍率 1:20(5%) - - - - - 1:20(5%) - 1:20(5%) - - - -
                            用途 水溶性金属加工液 - - - - - 水溶性金属加工液 - - - - - -
                            内容量 1缶(約19L) - - - - - 1缶(20L) - - - - - -

                            水溶性切削・研削液“エクスカリバー”のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            マシニングの切削油
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/07
                            今まで使用していた水溶性油が良くなく、時折受け皿の所で、泡立って大変な思いもし、又価格改定に値上がりになった為、探していたらこちらの商品に辿り着いたので、購入。
                            使用してみて、泡立ちもなく何ら問題なく使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターの切削液
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/23
                            マシニングセンターに使ってます。
                            ステンレスやインコネルを削っていますが問題無く使っています。
                            価格、納期も良く、リピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            12が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターでの切削に使用する水溶性切削液として利用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            この商品は他のさまざまな切削液と比較してきましたが、一番よい切削液だと思っています。他の切削液と違い、日にちが経っても悪臭が全くしません。弊社で使う切削液の第一条件として、臭いがしないことを重視していますのでとても助かっています。浸透性や潤滑性などは普通の切削液と変わりなく問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターのクーラント
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                            定期的に購入しています。
                            220Lタンクで原液を20L使用しています。
                            200:20で濃度計5%くらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ切削加工での潤滑として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            以前は他の切削液を使用していたのですが、色々な装置で加工しているうちに腐食してしまい悪臭を放っていました。この商品は抗菌剤が入っており、腐食しにくいという点から購入してみました。使用感ですが、悪臭については大分改善されました。潤滑性も悪くなく、浸透性についても気になる点はありません。弊社では問題なく性能を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングの切削油
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/07
                            今まで使用していた水溶性油が良くなく、時折受け皿の所で、泡立って大変な思いもし、又価格改定に値上がりになった為、探していたらこちらの商品に辿り着いたので、購入。
                            使用してみて、泡立ちもなく何ら問題なく使用できてます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q MT-4000をアルミニウムに使えない理由を教えてください。
                            A
                            MT-4000の成分には非鉄金属を変色させる性質があるため、アルミニウム、銅・銅合金には使用できないとしています。

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました