(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VEGA-SP
油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ” ユセイ ミストセッサクエキヴェガタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,318円
税込単価
11,350円

・高性能塩素フリー切削油、ワンランク上の加工性能を発揮します・卓越した油膜強度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 色代表値:
    3
  • 粘度(cSt)40°:
    29.6
  • 粘度(cSt)100°:
    7.5
  • 引火点(℃):
    165以上
  • 銅版腐食(100℃×3hrs):
    4a

Loading...

油性・ミスト切削液 ヴェガタイプ:関連画像

仕様・概要

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/tech/sds/

油性・ミスト切削液 ヴェガタイプ:関連画像

油性・ミスト切削液 ヴェガタイプ:関連画像

油性・ミスト切削液 ヴェガタイプ:関連画像
外形図を表示

VEGA-SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEGA-SP

1缶(4L)

1個

10,318( 11,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・高性能塩素フリー切削油、ワンランク上の加工性能を発揮します・卓越した油膜強度による加工精度の向上及び、刃物や型の延命を可能に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”の型番VEGA-SPのページです。
型番VEGA-SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

    高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

    高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

        不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

        不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

          水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

          水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

            水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

            水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                  1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                  1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                    エクスカリバ―MT3200

                    エクスカリバ―MT3200

                      αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                      αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                        1.0L 切削オイル

                        1.0L 切削オイル

                          水溶性研削液 GRV-10808  18L

                          水溶性研削液 GRV-10808 18L

                            メーカー ミスミ ミスミ ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ミスミ エスコ ミスミ トラスコ中山 エスコ コスモステクノ・コーポレーション
                            通常価格 10,318円 9,570円 20,790円 16,081円 24,000円 20,790円 16,081円 21,989円 2,849円 33,794円 7,376円 1,900円 14,860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 スプレー 液状 液状
                            性質 不水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 難切削 水溶性 水溶性
                            色代表値 3 - - - - - - - - - - - -
                            粘度(cSt)40° 29.6 - - - - - - - - - - - -
                            粘度(cSt)100° 7.5 - - - - - - - - - - - -

                            油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VEGA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            12,960円

                            ( 14,256円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1缶(18L)

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました