(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RGAN-X
高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ” セッサクエキ RGAN-X

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
17,593円
税込単価
19,352円

【特長】・高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 適用被削材:
    金属・非鉄金属
  • 初期打ち込み倍率:
    1:20(5%)
  • 補充倍率:
    1:40

(i)ご注意

  • RGAN-OとRGAN-O-SPについては、毒物及び劇物取締法の改定により、当該商品在庫なくなり次第販売終了となります。ご不便をおかけして申し訳ございません。

Loading...

高性能水溶性切削液・研削液 オーガニックシリーズ:関連画像

仕様・概要

 
●適用加工範囲
加工法
型番
旋盤マシニング穴あけネジ切り研削
RGAN−X
RGAN−O

◎:最適  ○:適

●適用被削材
被削材
型番
加工法炭素鋼合金鋼
工具鋼
ステンレス鋼鋳鋼アルミニウム鋼合金耐熱鋼
特殊合金
RGAN−X切削
一般
研削一般
RGAN−O切削
一般
研削一般

◎:最適  ○:適  △:適用可


高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現します。
塩素系添加剤やPRTR対象物質を一切使用していない為、環境に優しい商品です。
透明感を保持するため、機械周りの汚れを防止します。

高性能水溶性切削液・研削液 オーガニックシリーズ:関連画像
■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/tech/sds/

ご使用方法

1. タンクに水を入れた後、1:20(5%)の希釈倍率にてオーガニックシリーズを入れてください。
 (必ず水を最初に入れた後に、オーガニックシリーズ原液を入れてください)
  新しくミスミ・オーガニックシリーズ切削・研削液を機械タンクにはり込む前に、タンク洗浄する事をお奨めします。
2. 現状ご使用の条件にて加工を行います。
3. 徐々に切削条件を上げるなどして油性並みの浸透度・潤滑性を確認してください。
4. 継続してご使用の場合、濃度を適切に維持するため表中の補充倍率に基づいて随時オーガニックシリーズを補充してください。
[ ! ]液の廃棄については、各種法令に基づき適切に行って頂きますようお願いします。
 
外形図を表示

RGAN-X の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RGAN-X

シンセティック(緑色透明)
1缶(18L)

1個

17,593( 19,352円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・高い吸着率と高密度な分子構造により、油性並みの浸透度・潤滑性を実現します。・塩素系添加剤やPRTR対象物質を一切使用していない為、環境に優しい商品です。・透明感を保持するため、機械周りの汚れを防止します。

(i)ご注意

  • RGAN-OとRGAN-O-SPについては、毒物及び劇物取締法の改定により、当該商品在庫なくなり次第販売終了となります。ご不便をおかけして申し訳ございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”の型番RGAN-Xのページです。
型番RGAN-Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”

    油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

    油性・ミスト切削液“ヴェガタイプ”

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

        水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

        水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

          水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

          水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                  エクスカリバ―MT3200

                  エクスカリバ―MT3200

                    1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                    1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

                      1.0L 切削オイル

                      1.0L 切削オイル

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                        αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                          水溶性研削液 GRV-10808  18L

                          水溶性研削液 GRV-10808 18L

                            メーカー ミスミ ミスミ ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 ミスミ ミスミ エスコ エスコ トラスコ中山 コスモステクノ・コーポレーション
                            通常価格 9,570円 10,318円 20,790円 24,000円 20,790円 16,081円 16,081円 21,989円 33,794円 2,849円 1,900円 7,376円 14,860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   8日目   8日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 スプレー 液状
                            性質 水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 不水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 難切削 水溶性
                            適用被削材 金属・非鉄金属 - - - - - - - 銅・銅合金、アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼、ステンレス鋼、チタニウム - - - -
                            初期打ち込み倍率 1:20(5%) - - - - - - 1:20(5%) 1:20(5%) - - - -
                            補充倍率 1:40 - - - - - - - - - - - -

                            高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            マシニングに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            仕上げ面のきれいさ、肌荒れなどの問題がないので選定しました。泡があるので消泡材を混ぜて使っています。ずっと置いたままにしておくと臭いが出るので時々かき混ぜています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削液と研削液として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            切削液と研削液として使用しています。この高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”は価格が安いので継続利用しています。使用時には交換と補充に気を使うくらいで、特に注意せずに、問題なく使っています。潤滑性、浸透性についても悪くなく、問題ありません。納期については、もう少し早いと嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RGAN-X-SP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            9,570円

                            ( 10,527円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シンセティック(緑色透明)1缶(4L)

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました