(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,922円 ~ 15,750円
税込価格
6,514円 ~ 17,325円

多用な場面で役立つマグネット。吸着力・用途に応じて3タイプ。・アルニコ磁石_標...

詳細情報を確認する

  • キャップ有無:
  • 1パック入数(個):
    10

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

規格表

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ:関連画像
型番 外径
D
最大吸着力
(N)
1パック
入数
No.
MSKMP
MSKM−TP
1107.810個
21511.8
32029.4

[ ! ]最大吸着力は相手側が材質SS400・板厚10mm以上・面仕上10Sの場合の数値です。
 
型番 外径
D
厚さ
T
最大吸着力
(N)
1パック
入数
No.
MSKTP11082.910個
218849.0
3251088.3

[ ! ]最大吸着力は相手側が材質SS400・板厚10mm以上・面仕上10Sの場合の数値です。

納期

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ:関連画像

●永磁タイプ
マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ:関連画像

●薄型永磁タイプ
マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ:関連画像
商品仕様を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吸着力(N)
形状
ねじ穴
マグネット寸法(mm)
厚さT(mm)
外径D(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルニコ磁石
7.8
丸形(穴あり)
M5×P0.8
Φ10×18
-
10
①磁石:アルニコ、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ

1パック

10個入り

6,911( 7,602円 )

3日目

アルニコ磁石
11.8
丸形(穴あり)
M5×P0.8
Φ15×18
-
15
①磁石:アルニコ、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ

1パック

10個入り

6,091( 6,700円 )

3日目

アルニコ磁石
7.8
丸形
-
Φ10×15
-
10
①磁石:アルニコ、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ

1パック

10個入り

5,922( 6,514円 )

3日目

アルニコ磁石
11.8
丸形
-
Φ15×15
-
15
①磁石:アルニコ、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ

1パック

10個入り

6,930( 7,623円 )

3日目

アルニコ磁石
29.4
丸形
-
Φ20×15
-
20
①磁石:アルニコ、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ

1パック

10個入り

6,195( 6,815円 )

3日目

サマリウムコバルト磁石
2.9
丸形
-
Φ10×8
8
10
①磁石:サマリウムコバルト、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ、④上カバー:SS400

1パック

10個入り

8,064( 8,870円 )

3日目

サマリウムコバルト磁石
49
丸形
-
Φ18×8
8
18
①磁石:サマリウムコバルト、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ、④上カバー:SS400

1パック

10個入り

11,550( 12,705円 )

3日目

サマリウムコバルト磁石
88.3
丸形
-
Φ25×10
10
25
①磁石:サマリウムコバルト、②ヨーク:SS400、③リング:アルミ、④上カバー:SS400

1パック

10個入り

15,750( 17,325円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多用な場面で役立つマグネット。吸着力・用途に応じて3タイプ。
・アルニコ磁石_標準:MSKMP。
・アルニコ磁石_穴付き:MSKM-TP。
・サマリウムコバルト磁石_薄型:MSKTP。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ

マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ

    片面2極型フェライト磁石 K-2

    片面2極型フェライト磁石 K-2

      ネオジム磁石(円板) NW

      ネオジム磁石(円板) NW

        キャップ付フェライト磁石

        キャップ付フェライト磁石

          ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

          ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

            希土類マグネット ネオジウム

            希土類マグネット ネオジウム

              メーカー ミスミ ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 BEHAUS
              通常価格 5,922円 1,453円 12,000円 227円 342円 2,700円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              キャップ有無 - - - -
              1パック入数(個) 10 - - - - -

              マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              金型の部品として
              評価 4.0満足度:4.02018/10/30
              金型の部品として使用しています。以前から使用しているマグネットですのでリピート購入しています。あたり障りなく使用できていますし品質についても支障はありません。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました