(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックピンゲージ

セラミックピンゲージ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質です。・サビ、腐食の心配がなく、使用後の...

詳細情報を確認する

  • 径精度(許容差)(μm):
    ±1
  • 材質:
    セラミック
  • 単品/セット:
    単品
  • 硬度:
    HV1200
  • 真円度(μm):
    0.8
  • 付属品:
    プラケース入り(色:オレンジ)ケース付き
  • 材質補足:
    ジルコニア

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

型番
長さ(mm)
ゲージ径(D)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
0.5 ~ 0.99

1個

-( - )

8日目

38
1 ~ 1.49

1個

-( - )

8日目

38
1.5 ~ 1.99

1個

-( - )

8日目

38
2 ~ 2.49

1個

-( - )

13日目

38
2.5 ~ 2.99

1個

-( - )

8日目

50
3 ~ 3.49

1個

-( - )

8日目

50
3.5 ~ 3.99

1個

-( - )

8日目

50
4 ~ 4.49

1個

-( - )

8日目

50
4.5 ~ 4.99

1個

-( - )

8日目

50
5 ~ 5.49

1個

-( - )

8日目

50
5.5 ~ 5.99

1個

-( - )

8日目

50
6 ~ 6.49

1個

-( - )

8日目

50
6.5 ~ 6.99

1個

-( - )

8日目

50
7 ~ 7.49

1個

-( - )

8日目

50
7.5 ~ 7.99

1個

-( - )

8日目

50
8 ~ 8.49

1個

-( - )

8日目

50
8.5 ~ 8.99

1個

-( - )

8日目

50
9 ~ 9.49

1個

-( - )

8日目

50
9.5 ~ 10

1個

-( - )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質です。
・サビ、腐食の心配がなく、使用後の保守、管理が容易です。
・非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
・経年変化の心配がありません。
・キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがありません。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

規格表

セラミックピンゲージ :関連画像
型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
全長
L
No.
PING−C10.50〜0.9938
21.00〜1.49
31.50〜1.99
42.00〜2.49
52.50〜2.99
63.00〜3.49

50

73.50〜3.99
84.00〜4.49
94.50〜4.99
105.00〜5.49
115.50〜5.99
126.00〜6.49
136.50〜6.99
147.00〜7.49
157.50〜7.99
168.00〜8.49
178.50〜8.99
189.00〜9.49
199.50〜10.00


[ ! ]φ1.50以上はゲージ寸法を側面にマーキングしています。
[ ! ]表面はラップ仕上げです。
校正サービス・価格表はこちら

納期

セラミックピンゲージ :関連画像

仕様・概要


鋼に比べ、抜群の耐摩耗性を備えた材質です。
サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が容易です。
非磁性体のため、磁気を帯びることがありません。
経年変化の心配がありません。
キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがありません。

■超硬合金および鋼との比較
 ニューセラミック
(ジルコニア)
超硬
合金
かさ比重(g/cm3)5.52〜5.9514.857.85
硬度(HV)1,2001,200730(焼入)
曲げ強度(kg/mm2)25〜802301,200〜1,800
ヤング率1.9〜2.46.32.1
熱膨張係数8.05.011.0
熱伝導率0.0050.190.18
セラミックピンゲージ :関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックピンゲージ

セラミックピンゲージ

    セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

    セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

      ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

        ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

        ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

          ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

          ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ

            ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

            ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み

              ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

              ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                超硬ピンゲージ

                超硬ピンゲージ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                  鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                      鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                        ピンゲージ PGシリーズ

                        ピンゲージ PGシリーズ

                          ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                          ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ドムコーポレーション ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) イマダ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - 1,905円 - 43,384円 - - 2,700円 -
                            通常出荷日 8日目~   20日目   3日目   3日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   20日目~   23日目   4日目~   3日目~  
                            径精度(許容差)(μm) ±1 - ±1 - - - ±0.5 - ±0.3 - - - -
                            材質 セラミック セラミック ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼 - 超硬 ゲージ鋼 超硬 ゲージ鋼 ゲージ鋼 ゲージ鋼
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット 単品 単品 単品 セット
                            硬度 HV1200 - HRC58 HRC58 HRC58 HRC58 HRC58 HRA90 HV650 - - - HRC58
                            真円度(μm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            セラミックピンゲージのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ゲージ
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/08
                            セラミックで錆びたりする心配なく、あつかいが便利でラクです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            確認用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/02
                            鋼鉄製に比べてセラミックなので取り扱いが簡単でメンテナンスも比較的に簡単。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 熱膨張率を教えてください。
                            A
                            熱膨張率の詳細値は非公表となっています。およそ鋼と同等です。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト