(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・体温による温度変化が非常に少なく、高精度の測定が可能です。・ 素手で容易に測...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
長さ(mm)
ゲージ径(D)(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.2 ~ 0.29
41

1個

-( - )

3日目

10
0.3 ~ 0.49
48

1個

-( - )

3日目

20
0.5
58

1個

-( - )

3日目

20
0.51 ~ 0.99
58

1個

-( - )

3日目

30
1 ~ 1.99
71

1個

-( - )

3日目

30
2 ~ 2.99
71

1個

-( - )

3日目

30
3 ~ 3.99
71

1個

-( - )

3日目

30
4 ~ 5
71

1個

-( - )

3日目

30
5.01 ~ 5.99
76

1個

-( - )

3日目

30
6 ~ 6.99
76

1個

-( - )

3日目

30
7 ~ 7.99
76

1個

-( - )

3日目

30
8 ~ 8.99
76

1個

-( - )

3日目

30
9 ~ 10
76

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・体温による温度変化が非常に少なく、高精度の測定が可能です。
・ 素手で容易に測定でき、汚れがゲージ部に付着しません。
・ シャンク部にゲージサイズを印字してあるため見やすく、管理が容易です。

(i)ご注意

  • 端面から5mm未満の部分は精度保証外です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品仕様

規格表

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付):関連画像
型番 ゲージ径
D

0.01mm単位
長さ(mm)
No.ゲージ長全長
PING−GSH10.20〜0.29341
20.30〜0.491048
30.502058
40.51〜0.99
51.00〜1.993071
62.00〜2.99
73.00〜3.99
84.00〜5.00
95.01〜5.993076
106.00〜6.99
117.00〜7.99
128.00〜8.99
139.00〜10.00


校正サービス・価格表はこちら

納期

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付):関連画像

仕様・概要


体温による温度変化が非常に少なく、高精度の測定が可能です。
素手で容易に測定でき、汚れがゲージ部に付着しません。
シャンク部にゲージサイズを印字してあるため見やすく、管理が容易です。
ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付):関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)

    鋼ピンゲージセット AGシリーズ(シャンク付)

    鋼ピンゲージセット AGシリーズ(シャンク付)

      セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

      セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

        超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

        超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

          セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

          セラミックピンゲージセット CAAシリーズ

            セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

            セラミックピンゲージ (自由指定タイプ)

              ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

              ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ

                超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                  セラミックピンゲージ

                  セラミックピンゲージ

                    EM型ピンゲージセット

                    EM型ピンゲージセット

                      超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                      超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび

                        ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                        ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)

                          メンテナンスライン付ピンゲージ AMLシリーズ

                          メンテナンスライン付ピンゲージ AMLシリーズ

                            メーカー ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ アイゼン 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK)
                            通常価格 - 38,777円 108,526円 148,744円 109,314円 - - - - 20,548円 4,453円 - 24,423円
                            通常出荷日 3日目   19日目   1日目   1日目   19日目   20日目   3日目   20日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目  
                            径精度(許容差)(μm) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 - - - ±1 - - - ±0.8
                            材質 ゲージ鋼 ゲージ鋼 セラミック 超硬 セラミック セラミック ゲージ鋼 超硬 セラミック - 超硬 ゲージ鋼 -
                            単品/セット 単品 セット セット セット セット 単品 単品 単品 単品 セット 単品 セット セット
                            シャンク・ハンドル シャンク・ハンドル付き シャンク・ハンドル付き シャンク・ハンドル付き シャンク・ハンドル付き - - - - - - - - -
                            硬度 HRC58 HV650 - HV1200 - - HRC58 - HV1200 - - HRC58 HV650

                            ゲージ鋼ピンゲージ (シャンク付)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            金型測定
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/06
                            注文してすぐ届き助かりました。
                            使いやすかったので
                            次回も注文したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピンゲージの補充
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/18
                            ピンゲージの補充で購入しました。
                            持ち手があり、寸法も読みやすいのでとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            手袋が不要、素手で使用できるのがよい。また寸法が見やすいのもよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
                            持ち手のないピンゲージはどこでも売っていますが取っ手があり種類も豊富なのでとても助かります。
                            細いピンも持ちやすいですし、ピンゲージ自体を汚す事も減る為、現場ではとても好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴径検査
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/24
                            穴お径検査に用いてり、持つ部分が平たくなっており大変持ちやすく検査がしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シャンク部の取り外しは可能ですか?
                            A
                            シャンク部は接着剤で取り付けられているため取り外しできません。
                            Q 面取り加工済みですか?
                            A
                            シャンクに隠れる部分を含めて両端が糸面取り加工済みです。面取り幅の目安はゲージ径1mmで0.03mm、ゲージ径3mmで0.1mm、ゲージ径5mmで0.2mm、ゲージ径7mmで0.25mm、ゲージ径10mmで0.3mmです。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました